MPS 080/130/260/260S 向け

可搬重量:最大350kgのツールチェンジャー用コネクタ・モジュール

アプリケーションが異なれば必要となるコネクトの仕様も違ってきます。ストーブリでは様々な要求に対応できる製品ラインナップを揃え、費用対効果の高いソリューションを提案しています。

最新技術を備えた製品が最も費用対効果の高いソリューションとなるとは限りません。アプリケーションによっては厳しい条件が必要となる場合がありますが、多くの自動化ラインでは、平均的性能を備えていれば十分その機能を果たすことができます。このため、ストーブリでは、一部のコネクタについて性能仕様の異なる複数の代替モジュールを用意しています。

ESSENTIAL コネクタ・モジュール

ESSENTIALシリーズは、一般的なアプリケーション用として、経済的な価格で、信頼性の高い機能を備え、効率的な製品群となっています。例えば、ツール交換の頻度がそれほど多くない場合にご使用いただけます。また、クリーンな作業環境のために標準的なIP保護で十分な場合、バネを使用した押し当て接点が必要となる場合にもご使用いただけます。

ADVANCED コネクタ・モジュール

ADVANCEDモジュールでは、頻繁にツール交換を行うことで着脱サイクルが多くなっても、これに耐え得る耐久性、厳しい作業環境にも対応したIP保護等級、接点により頑丈なMULTILAM®コンタクト技術の使用、より高い耐圧性、そしれ識別コードが無制限となるオプションなどの機能を備えています。

フィルターのリセット

ロボットツールチェンジャーによるロボットの最高の生産性

すべてのロボットとペイロードに対応する当社のロボット工具交換システムにより、製造プロセスの生産性を向上させます。自動工具交換システムは、ロボットの生産性とプロセスの柔軟性を大幅に向上させます。

関連製品

これはあなたに興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット