Automatizza la produzione e le operazioni di fine linea con i robot di pallettizzazione e depallettizzazione

Mettiti in contatto con i nostri esperti di robotica

Contatta i nostri specialisti per informazioni sui prodotti o supporto su misura per le tue esigenze.

Vantaggi dell'utilizzo di bracci robotici per la pallettizzazione

La pallettizzazione automatizzata elimina i sollevamenti e gli accatastamenti ripetitivi, migliora la sicurezza sul posto di lavoro e garantisce una qualità uniforme dei pallet. Grazie agli utensili adattabili, alle opzioni di visione e ai layout compatti delle celle, i robot possono gestire facilmente le variazioni di prodotto mantenendo un flusso costante in uscita. 

Throughput costante

I robot mantengono tempi di ciclo stabili e costruiscono pallet con posizionamento ripetibile, garantendo prestazioni prevedibili di fine linea. Possono lavorare in modo continuo e tenere il passo con i processi di imballaggio a monte. 

Flessibilità per più prodotti

Che si tratti di movimentazione di scatole, sacchi, vassoi o casse, i robot dotati di pinza a vuoto o meccanica si adattano rapidamente alle variazioni di dimensioni, peso e referenze. I modelli di strato possono essere aggiornati dall'integratore o dal software di pallettizzazione per soddisfare le tue esigenze di produzione.

Sicurezza ed ergonomia migliorate

L'automazione di ogni attività di impilamento pesante o ripetitiva protegge gli operatori da sforzi e lesioni, garantendo al contempo una stabilità costante del pallet senza affaticamento o variabilità. 

Esempi di pallettizzazione robotizzata

Pallettizzazione con un grande robot a 6 assi

Pallettizzazione EUR-pallet con robot SCARA

Caratteristiche e vantaggi principali dei robot di pallettizzazione Stäubli

Alta precisione e ripetibilità

I robot Stäubli offrono un'eccellente ripetibilità e traiettorie fluide, essenziali per un posizionamento accurato delle scatole e un impilamento stabile su più strati.

Design del robot compatto e completamente chiuso

I loro profili sottili e le strutture completamente chiuse consentono l'installazione in prossimità di nastri trasportatori e stazioni pallet, resistendo ad ambienti difficili o difficili.

Architettura di sicurezza pronta per la collaborazione

Grazie alle funzioni di sicurezza avanzate (SIL3 / PL e), i robot Stäubli possono lavorare in sicurezza a fianco degli operatori in celle di pallettizzazione compatte, consentendo recinzioni ridotte, flussi di lavoro condivisi e un utilizzo efficiente dello spazio.

Flessibilità di integrazione, modulare e scalabile

L'architettura modulare e la compatibilità con vari sistemi di utensili consentono una perfetta integrazione nelle linee esistenti, supportando la connettività dell'Industria 4.0.

Contatta i nostri specialisti o ottieni maggiori informazioni tecniche

Storie di successo: Scopri come aiutiamo i nostri clienti con la pallettizzazione e la depallettizzazione robotizzate