Chi siamo News Opportunità di lavoro
Rigido Ø 2 mm non isolato, realizzato in lamiera di ottone laminato. Montaggio mediante pressione o saldatura nei fori praticati nei circuiti stampati o negli alloggiamenti.
Non isolato Ø 2 mm rigido. Ottone lavorato. La presa è saldata in pannelli preforati.
Isolato Ø 2 mm rigido. Ottone lavorato. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc
Isolato Ø 2 mm rigido in ottone lavorato. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Isolato, Ø 2 mm, caricato a molla con MULTILAM. Ottone lavorato. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Isolato Ø 2 mm rigido. Ottone lavorato. Rivestimento in filo metallico sull'isolamento. Il connettore femmina può essere avvitato in pannelli preforati
Isolato, Ø 2 mm con MULTILAM a molla. La presa può essere avvitata in pannelli preforati.
Isolato, Ø 2 mm con MULTILAM a molla. Ottone lavorato. Rivestimento in filo metallico sull'isolamento. La presa può essere avvitata in pannelli preforati.
Prese multiple a 20 poli, composte da 2 file di 10 prese rigide con connessione a saldare e distanze tra le prese di 6 mm.
Prese multiple a 20 poli, composte da 2 file di 10 prese rigide con connessione a saldare e distanze tra le prese di 12 mm.
Isolato, con presa rigida Ø 2 mm e testa isolata non smontabile. Con foro trasversale Ø 2 mm per un rapido collegamento del cavo.
Connettori isolati, rigidi, a molla Ø 2 mm con manicotto isolante rigido. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Connettori isolati, rigidi, a molla Ø 2 mm con manicotto isolante rigido. La presa è montata in superficie o assemblata a filo in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Non isolato, Ø 4 mm, rigido, in lamiera di ottone laminato.
Non isolato, Ø 4 mm, rigido, in tubo di ottone punzonato. Il connettore femmina viene pressato in pannelli di plastica preforati o saldato in schede a circuito stampato
Isolato Ø 4 mm rigido. Ottone lavorato. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc
Isolato Ø 4 mm rigido. Ottone lavorato. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Isolato Ø 4 mm rigido. Lamiera di ottone, punzonata e laminata. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Non isolati, Ø 4 mm, rigidi, accettano connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido.
Isolato Ø 4 mm rigido. Ottone lavorato. Le prese possono essere montate a vite in pannelli preforati.
Isolato Ø 4 mm rigido. Ottone lavorato. La presa può essere avvitata in pannelli preforati.
Testa isolata, Ø 4 mm, rigida e isolata, non rimovibile. Foro trasversale Ø 2,5 mm per un collegamento rapido dei cavi.
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido.
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Perno di collegamento rotondo Ø 1,9 mm
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Connessione a saldare
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Ottone lavorato. Collegamento: Bullone filettato M4 e foro di saldatura.
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Collegamento: linguetta di collegamento piatta.
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Materiale isolante UL94 V-0. Connessione a saldare.
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Materiale isolante UL94 V-0. Perno di collegamento rotondo Ø 1,9 mm
Isolato, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Materiale isolante UL94 V-0. Collegamento: Bullone filettato M4 e foro di saldatura
Per il montaggio su circuiti stampati, protetto al contatto secondo IEC/EN 61010-1. Il connettore femmina è saldato direttamente sui circuiti stampati.