自动化您的拣选和包装操作

联系史陶比尔的机器人专家

欢迎您与我们的专业团队取得联系,获取量身定制的产品信息或技术支持。

在拣选和包装中使用机械臂的优势

拣选和包装通常涉及重复、快速的搬运任务,其中精度和可靠性直接影响产品质量和下游物流。凭借高速轨迹、出色的可重复性和可选的视觉引导,机器人可以确保干净、一致的放置,同时减少人工错误和操作疲劳。 

高通量

机器人在拣选、分拣和包装环节实现高速、稳定运行,以高度可重复的精准动作保持一致节拍,显著提升产线效率并有效消除瓶颈。

精度与产品保护

凭借平稳的运动控制和出色的可重复性,机器人可以小心处理精致或不规则的产品,最大限度地减少包装过程中的跌落、碰撞或变形。这有助于保持产品质量并减少浪费。 

多 SKU 处理的灵活性

配备模块化EOAT和可选的2D/3D视觉的机器人可以适应不同的产品尺寸、形状和包装形式。他们可以轻松管理产品流、SKU 轮换和包装配置的变化。 

改进的人体工程学和安全性

重复性操纵的自动化降低了劳损和重复运动障碍的风险。操作员可以专注于监督、质量检查或增加价值,而机器人则负责要求苛刻的手动任务。

机器人拣选 - 包装和包装应用示例

史陶比尔拣选 - 包装机器人:主要特点和优势

高精度和可重复性

史陶比尔机器人确保一致的拣选精度与稳定的运动轨迹,在高密度包装、对产品方向性要求严格以及易碎品应用中表现尤为关键。

多功能且灵活

360° 灵活安装设计,可实现轻松集成 6 轴机器人,同时支持 SCARA 机器人的落地与吊装等多种安装方式。

快速循环性能

SCARA 和 6 轴 TX2 机器人可提供平稳、高速的轨迹,非常适合在不牺牲精度的情况下连续拣选和包装作业。

占地面积小,工作范围优化

史陶比尔机器人将纤细机身与大球形或圆柱形工作包络相结合,即使在空间受限的包装产线上,也能实现紧凑高效的拣选与包装单元布局。

卫生设计(用于食品/制药)

封闭式结构、密封电缆、光滑表面和易于清洁的几何形状支持卫生关键应用,尤其是与 HE、洁净室 或 Stericlean/Stericlean+ 变体一起使用时。

特殊涂层能够抵抗食品行业的大多数清洁和消毒协议。

协同就绪安全(SIL3 / PL e)

CS9 控制器集成了高达 SIL3 / PL e 的高级安全功能,可在需要时实现协作或减少围栏拣选和包装单元,而不会牺牲性能。

请联系我们的专家或获取更多技术支持

成功案例:了解我们如何帮助客户进行拣选和包装