这种自动的、结构紧凑的工具快换装置,提供针对介质、数据和能源传输等各种组件的传输模块,如气动、真空和冷却,信号、电源和一次电流。
为您的自动化过程提供充分的灵活性和更高的产能利用率
通过模块化产品理念实现最佳经济效益
出色的生产效率和最高精度
便于集成,即用性且可不断扩展
| 机器人模型 | 安装法兰(PCD | 负载& PCD兼容性 | 在更高机器人动态载荷的情况下升级至: | |||||
TS2-40 | TS2-60 | TS2-80 | ![]() TS2-100 | 40 mm | ![]() MPS 010 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ||
![]() TX2-40 | ![]() TX2-60 | ![]() TX2-60L | 31.5 mm | ![]() MPS 015 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ||
![]() TX2-90 | ![]() TX2-90L | ![]() TX2-90XL | 50 mm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ![]() MPS 055 / 145 Nm | |||
TX2-140 | ![]() TX2-160 | ![]() TX2-160L | 50 mm | MPS 035 / 80 Nm | MPS 055 / 145 Nm | ![]() MPS 080 / 286 Nm | ||
![]() TX200 | ![]() TX200L | 100 mm |
MPS 130 / 900 Nm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | |||
![]() TX2-200 | ![]() TX2-200L | 125 mm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | ||||
史陶比尔流体连接器事业部MPS业务经理Jean-Christophe PRIOUX阐述机器人工具快换系统的优势,以及如何确保机器人的最佳生产效率。
MPS 机器人工具快换系统提高了所有机器人及其应用领域的生产效率。史陶比尔MPS 机器人工具快换为所有机器人制造商和所有负载的机器人提供最高的生产效率。史陶比尔作为全球市场下机器人工具快换开发和应用领域的技术领导者,我们的客户受益于我们多年累积的行业领域内的专业知识以及我们满足大多数工业要求的模块化产品理念。