欧洲汽车回收的一项独特成就:一台每小时可处理 300 吨车身的超大型破碎机,以及一条由 18 台 St史陶比尔SCARA 机器人组成的全自动高速分选线,每小时可将 90,000 件高价值金属碎片分拣成 5个类别。
位于比利时奥布尔(Obourg)的Comet Traitement拥有欧洲最大型的汽车破碎机,每小时可处理300吨车身。同一地点他们还部署了欧洲最具创新性的有色金属分选设备:“Megapicker” 全自动分选线,使用 18 台 史陶比尔SCARA 机器人从破碎物料流中挑选出最有价值的有色金属。
当汽车车身经过拆解、破碎,并将钢、塑料等主要材料分离后,仍会剩下一些高价值的有色金属,例如:铝、锌、铜、黄铜、不锈钢。过去,这些混合金属通常未经分选就出口至亚洲,由人工进行二次分拣并熔炼。这种方式既不环保,也让欧洲失去了宝贵的循环金属资源。
如今情况彻底改变了。全球首创的 Megapicker 将 18 台机器人整合在一条生产线上,实现破碎有色金属的全自动高纯度分选,让这些金属得以在欧洲循环再利用。
该解决方案由比利时集成商 Cylix 开发。他们打造了一套智能分选系统,将多种高速传感技术结合在一起,实现快速识别与高吞吐处理。传感器数据用于判断每个金属零件的材质及其对应的分选路径。
与此同时,Cylix 工程师们还需解决另一个同样复杂的问题:如何抓取并分选每分钟 1500个形状不规则、重量 20 克至 1 千克、尺寸 20 至 100 毫米的金属零件?(每小时 90,000 个)?
答案是:使用一条 长 50 米、运行速度 1 m/s 的中央传送带,配备 18 台史陶比尔TS2-100 SCARA 机器人,并采用“分工协作”的调度策略,让每台机器人在 24/7 全天候运行中保持高效作业。在 AI 的持续优化下,最终仅有极少量材料无法识别或分类。
每 分钟 18 台 机 器 人 要 完 美 协 同 抓 取 和 分 类 约 1500 个 不 同 形 状 的 零 件 。更令人惊叹的是:机器人本体没有任何摄像头或传感器——所有信息均由控制系统提供,包括每件零件的 x/y/z 坐标以及精准抓取角度。
史陶比尔的 SCARA 机 器 人机器人在这一全新应用场景中,以其高精度与高可靠性,在 24/7 连续工况下展现出卓越性能。Comet 团队对此非常满意:“我们预计五年内即可实现投资回报。更重要的是,行业如今能够在欧洲内部使用高价值的再生金属——无需降级回收,也无需出口。“—— Comet R&D 负责人 Grégory Lewis