以高精度机器人实现机床上下料自动化

联系史陶比尔的机器人专家

欢迎您与我们的专业团队取得联系,获取量身定制的产品信息或技术支持。

机器人在机床上下料应用中的优势

机器人系统与机床及控制系统高度集成,实现自动开门、节拍控制与精准工件搬运,优化设备间的物流衔接,确保加工中心与成型设备全天候高效运转。

机器人承担高频、重体力作业,不仅提升效率与一致性,降低人工依赖,还能有效减少工伤风险,实现稳定可靠的自动化生产。以机器人之力,全面释放您的制造潜能。

长期投资回报率

机器人通过缩短空机时间、统一上下料节拍,提高设备利用率,实现长时间无人值守运行;单人即可监管多台设备,产出更加稳定可控,投资回报更快实现。

更高的灵活性

快速换型与 2D/3D 视觉识别相结合,使自动化单元无需高成本改造即可灵活应对多品种生产。

卓越的质量与一致性

机器人以一致的对中精度和受力方式完成上下料,有效减少搬运损伤和过程波动;同时,自动化单元可集成清洁、去毛刺、打标、切割、装配或在线检测等工序,在加工过程中稳定并提升下游产品质量。

提升人员安全与人机工效

自动化替代重复性强、体力负荷高的作业,显著降低受伤风险,以及对切屑、油雾和高温环境的暴露;同时解放熟练员工,使其专注于更高价值的工作,如设备调试、参数补偿和质量检测等。

机器人机床上下料应用示例

史陶比尔机器人在机床上下料中的关键特性与优势

史陶比尔不仅提供先进的机器人技术,更以深入理解并切实解决客户挑战为基础,建立长期合作伙伴关系。凭借紧凑且全封闭的机械结构(防护等级最高可达 IP67),史陶比尔机器人既可部署在设备外部,也可直接集成至设备内部,灵活适配您的个性化生产需求。

史陶比尔机器人以卓越的精度可靠性以及高重复定位精度准确性,助力简化生产流程、提升整体运行效率。同时,史陶比尔还提供针对不同应用环境的专用机器人版本,覆盖从严苛工业环境洁净室应用的多样化需求。

高动态运动性能

优越的重复定位精度与绝对精度,确保在机床接口处实现稳定、可靠的高精度定位。

紧凑而灵活的设计

  • 内嵌式受保护用户线缆 
  • 360° 安装集成能力

简化编程

借助 VAL blocks 软件,在保持史陶比尔机器人高性能与高精度的同时,可大幅简化并加速编程与调试过程。

专为严苛与敏感环境而设计

具备 IP65/IP67 防护等级的史陶比尔全封闭式机器人,可在从洁净室到充满油雾和切屑的严苛工业环境中稳定运行,尤其适合直接集成在 CNC 机床内部使用。

“机器人选型的关键在于多功能性与运动灵活性,同时还要尽可能实现紧凑的集成环境。因此,史陶比尔机器人的优势在于能够在极小的空间内完成旋转与摆动操作。
相比市场上的其他解决方案,我们选择史陶比尔机器人,是因为它在工作范围、速度和重复定位精度之间提供了非常出色的综合表现。”
 

Gilles Beuret | Crevoisier SA 自动化技术员



请联系我们的专家或获取更多技术信息

成功案例:了解我们如何在机床上下料应用中帮助客户