移动机器人平台系列产品

史陶比尔致力于设计和制造高端移动机器人解决方案。过去20年间,我们的移动平台已广泛应用于全球制造自动化领域,在工厂车间实现灵活高效的运动控制。

我们的使命是成为高负载应用领域领先的移动机器人合作伙伴。

我们独特的紧凑型移动机器人平台系列产品组合具备卓越的性能 ,包括全向移动、5毫米级高定位精度,以及强劲的高负载能力(有效负载从5吨至450吨)。通过软件同步后,史陶比尔移动机器人车队可实现多台AGV高效协同调度, 并为数据驱动的决策提供洞察力。

主要特性和优点

获得专利的驱动单元

智能且高度可靠的技术

  • 减少停机时间和降低TCO(Total Cost of Ownership,总体拥有成本)
  • 无需额外成本来改造基础设施

高达450吨的有效载荷,紧凑型设计

  • 提供宽范围的有效载荷,具有灵活性
  • 满足市场所有需求

±5毫米的定位精度

  • 降低对其他装卸设备的需求
  • 优化投资

全方位运动

高灵活性,适用于更灵活的内部物流环境

基于高度的产品模块化进行独特设计

升降单元

电主轴、电动剪或液压缸升降单元 

输送机

与连接不同生产站的其他输送机进行连接

可拆卸车体

在公司停车场搬运集装箱 ,可确保物料的无缝流动

外罩

在连接建筑物时,保护运输中的货物至关重要。

安全运行

我们AGV产品中内置先进的安全功能,可确保人员与AGV产品之间进行协作时具备最高的安全水平。

 

车队控制软件

经过我们的软件同步后,AGV车队可以最高效的方式运行,并可为您提供实用的数据洞察力。

连接您的工厂车间,提供数据驱动的洞察力。我们让您的业务运转起来。

技术规格

平台PF3PF3 OMNIPF6PF10PF30PF80
有效载荷(吨)336103080

尺寸 

长 × 宽 × 高*(m)

1750 x 996 x 350

2400 x 1035 x 350

2390 x 1320 x 3603000 x 1755 x 3503650 x 2135 x 5604150 x 2665 x 660
驱动方式三轮车全方位
最高速度(m/s)

高达1.6

高达1.1高达1.4
激光导航

*不含顶升单元

主要用途

«史陶比尔移动机器人完美适用于面向未来的生产环节和智慧车间»
JAN LOUWEN | 移动机器人业务全球业务总监

相关产品

联系我们

联系我们的专家

史陶比尔在全球的联系方式。

服务与培训

我们提供从维护到咨询热线的多样化服务。