Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Robots Stericlean

Stericlean está a la vanguardia de la tecnología de esterilización con más de tres décadas al servicio del sector de las ciencias de la vida. Esta solución fiable es esencial en laboratorios médicos y sitios industriales, ya que garantiza que las áreas estén libres de patógenos. Diseñado para entornos de grado de aire acondicionado, Stericlean sobresale en procesos de carga y descarga estériles. Su precisión y construcción duradera lo hacen altamente efectivo, soportando nueve agentes de limpieza diferentes para mantener estándares de limpieza impecables.

Diseño higiénico

  • Recubrimiento específico que permite el H2O2
  • Superficie lisa
  • Compatible con el aceite alimentario NSF H1 sin pérdida de rendimiento
  • Piezas sensibles de acero inoxidable

Estanqueidad y facilidad de limpieza mejoradas

  • Tornillos en versión higiénica
  • IP65 (IP67 en la muñeca)

Diseño inteligente

  • Brazo encapsulado de 6 ejes habilitado por accionamientos de eje hueco, sin cables externos
  • Conexión vertical para integración a través de la base
  • Métodos de fijación: posibilidad de montaje de 360°
  • Caja de cambios inteligente JCS patentada
  • Funcionalidades de seguridad únicas y modulares SIL3 / PL e

Paquete de documentación como opción

Documentación relativa a la limpieza y la facilidad de limpieza

Póngase en contacto con nuestros especialistas u obtenga más información técnica

Especificaciones técnicas

Robots de 6 ejes Stericlean
Modelo

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Grados de libertad666666
Capacidad de carga (kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Alcance de la muñeca (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Repetibilidad (mm)±0.02±0.02

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

±0.02

Facilidad de limpieza: H202 35%, H202 50%, alcohol isopropílico (IPA), éter dietenílico, etanol, ácido sulfúrico, ciclohexano, formalina, amoníaco

Estándar de sala blanca:

ISO 14644-1
FS 209E

 

Clase 4

Clase 10

 

Clase 4

Clase 10

 

Clase 4

Clase 10

 

Clase 4

Clase 10

 

Clase 4
Clase 10

 

Clase 5
Clase 100

GMP 

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Clase de protección

(*muñeca)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Métodos de fijaciónPosibilidad de montaje en 360°
Piso / TechoPiso / Techo*
Controlador StäubliCS9CS9 MPCS9 CV

Opciones disponibles

Arnés Stericlean H₂O₂///

*Techo consúltenos

SCARA robots Stericlean
Modelo

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Grados de libertad 4444
Capacidad de carga (kg)8.48.48.48.4
Alcance de la muñeca (mm)460620800 1000
Repetibilidad (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
Carrera (mm)200 o 400 (opción)200 o 400 (opción)200 o 400  (opción)200 o 400 (opción)
Facilidad de limpieza: H202 35%
Clase de protecciónIP65 IP65 IP65 IP65 
Métodos de fijaciónSuelo o techo
Controlador StäubliCS9

Productos relacionados