Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Robots Accesspharma para inspección y envasado secundario

Stäubli tiene ahora una respuesta específica para la inspección y el envasado secundario en el sector farmacéutico con la gama Accesspharma. Estos robots están diseñados para entornos de grado C, se pueden limpiar, han sido probados para su uso con alcohol isopropílico (IPA) y vienen con un paquete de documentación, ideal para el estuchado, la inspección, el paletizado, el blíster y la carga/descarga de varias máquinas en fábricas farmacéuticas.

Nivel intermedio de facilidad de limpieza

  • Recubrimiento resistente al isopropanol (IPA)
  • Tornillos higiénicos
  • ISO Clase 5 según ISO14 644

Diseño inteligente

  • Brazo encapsulado de 6 ejes habilitado por accionamiento de eje hueco, sin cable externo
  • Integración flexible con conexión vertical y horizontal
  • Método de fijación Posibilidades de montaje de 360°
  • Caja de cambios inteligente JCS patentada
  • Funcionalidades únicas y modulares de SIL3 / Pl e Safety

Estanqueidad y facilidad de limpieza

IP65 (IP67 en la muñeca)

Paquete de documentación incluido

Documentación relativa a la limpieza y la facilidad de limpieza

Póngase en contacto con nuestros especialistas u obtenga más información técnica

Especificaciones técnicas

Robots de 6 ejes Accesspharma
Modelo

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Grados de libertad666666
Capacidad de carga (kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Alcance de la muñeca (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Repetibilidad (mm)±0.02±0.02

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

±0.02

Facilidad de limpiezaAlcohol isopropílico (IPA)

Estándar de sala blanca:

ISO 14644-1
FS 209E

 

Clase 5
Clase 100

 

Clase 5
Clase 100

 

Clase 5
Clase 100

 

Clase 5
Clase 100

 

Clase 5
Clase 100

 

Clase 5
Clase 100

GMP 

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Clase de protección

(*muñeca)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Métodos de fijaciónPosibilidad de montaje en 360°
Piso / TechoPiso / Techo*
Controlador StäubliCS9CS9 MPCS9 CV

*Techo consúltenos

Robots SCARA accesspharma
Modelo

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Grados de libertad 4444
Capacidad de carga (kg)8.48.48.48.4
Alcance de la muñeca (mm)460620800 1000
Repetibilidad (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
Carrera (mm)200 o 400 (opción)200 o 400 (opción)200 o 400  (opción)200 o 400 (opción)
Facilidad de limpiezaAlcohol isopropílico (IPA)
Clase de protecciónIP65 IP65 IP65 IP65 
Métodos de fijaciónSuelo o techo
Controlador StäubliCS9

Productos relacionados