Controladores

Controlador de robots CS9: la nueva generación de controladores

El controlador CS9, con su diseño inteligente y su compacidad, ofrece una disponibilidad constante. Su arquitectura abierta lo hace compatible con el mundo de la producción y permite una integración más rápida para cada perfil de usuario

Las características de seguridad están integradas para cada perfil de aplicación.

Una potente plataforma de control genérica








Arquitectura abierta

Conectividad a la producción inteligente

  • Compatibilidad con todos los dispositivos de producción y ERP
  • Todos los protocolos de comunicaciones estandarizados, incluida Ethernet en tiempo real, están disponibles y se pueden configurar a través de un paquete de software único
  • Servidor web integrado basado en html para el sistema de usuario e interfaces personalizadas disponibles en cualquier dispositivo
  • Datos inteligentes para la producción digital y el cockpit
  • Cualquier dato del sistema accesible y vinculable a todas las interfaces
  • Servidor OPC UA opcional
  • Módulos de E/S EtherCat IP67 disponibles para conexiones modulares a dispositivos periféricos

Especificaciones técnicas

Controladores CS9 CS9 SECS9 LPCS9 MPCS9 HP

Dimensiones: (Al x An x F)

145 x 421 x 349 mm

270 x 445 x 365 mm

297 x 445 x 365 mm780 x 680 x 650 mm

Clase de protección

IP20 / IP54 (Con chasis Industrial con intercambiador de calor aire- aire)
Peso13 kg38 kg44 kg78 kg
Características2 GB RAM / 4 Core CPU  

2 USB ports / 2 GB CFAST / Serial link RS232, 2 Ethernet ports (Socket, FTP Servidor/ Cliente) Servidor Web / EtherCAT Master / Modbus TCP/IP / Servidor & Cliente, Sercos III Slave, Ethernet IP Adapter, ProfiNet IO-Device, EtherCAT Slave, PowerLink Controlled Node, FSoE Slave

Opciones
  • E/S remotas 
  • Servidor OPC UA
  • Chasis Industrial con intercambiador de calor aire- aire
 

Tarjeta PCIe: ASI Master, Cliente CCLink, Profibus DP Master & Slave, Ethernet IP Scanner & Adapter, ProfiNet IO- Controller & Device, EtherCAT Master & Slave, Sercos III Master & Slave, PowerLink Controlled Node

Stäubli robots

TS2-40TS2-60TS2-80TS2-100

TS2-40TS2-60TS2-80TS2-100

TX2-40TX2-60/LTX2-90/L/XL

TX2-140,TX2-160/L
TX2-200/L