Robots Stericlean+ para procesos farmacéuticos altamente asépticos

Stericlean+ personifica la limpieza en entornos críticos diseñados para erradicar un amplio espectro de amenazas microbianas en los procesos de aislamiento y llenado/acabado. Su óptima configuración higiénica garantiza un funcionamiento preciso, robusto y fácil de limpiar y descontaminar. Cada sistema va acompañado de un completo paquete de validación y documentación, que mantiene los más altos estándares de esterilidad.

Diseño higiénico

  • Recubrimiento conforme a la FDA para todo el brazo
  • Compatible con VHP
  • Cubiertas higiénicas con juntas estáticas que cumplen con la FDA - USP Grado VI
  • Aceite NSF H1
  • ISO 5 - Grado A

Estanqueidad y facilidad de limpieza mejoradas

  • Sellado dinámico de juntas en todos los ejes conforme a la FDA - USP Grado VI
  • IP65

Diseño inteligente

  • Brazo encapsulado de 6 ejes habilitado por accionamientos de eje hueco, sin cables externos
  • Conexión vertical para integración a través de la base
  • Métodos de fijación: posibilidad de montaje de 360°
  • Caja de cambios inteligente JCS patentada
  • Funcionalidades de seguridad únicas y modulares SIL3 / PL e

Paquete de validación y documentación relacionado con la limpieza, la facilidad de limpieza y la descontaminación

  • Valor D
  • Resistencia microbiológica
  • Prueba de desorción / absorción de H2O2
  • Prueba de limpieza con riboflavina
  • Rugosidad superficial
  • Resistencia química con 13 agentes de limpieza

Robots validados para el entorno farmacéutico

Para mantenerse en línea con los nuevos requisitos, Stäubli se asoció con SKAN, líder mundial en la fabricación de sistemas de aislamiento, y se especializó en entornos farmacéuticos y asépticos.

"A través de nuestro servicio SKANalytix, brindamos a nuestros clientes soporte analítico para sus preguntas e inquietudes sobre el procesamiento aséptico" Gregor Hommes, Jefe de Investigación y Desarrollo Estratégico de Negocios de SKAN.

La Stericlean+ se integra fácilmente en la automatización farmacéutica gracias a su completa documentación, que apoya a la industria farmacéutica en la cualificación de toda la máquina. Stäubli ofrece una gama completa de robots validados, incluido el paquete de documentación necesario para garantizar la compatibilidad, la seguridad y la coherencia , y facilitar la aceptación final de toda la máquina.

Los procesos de descontaminación son clave dentro del sector farmacéutico, especialmente dentro de un entorno aislador. La colaboración entre Stäubli y SKAN ha dado como resultado el desarrollo de nuevas características para el paquete Stericlean+ que garantizan que los robots sean adecuados para condiciones de fabricación asépticas.

Las pruebas dieron como resultado dos beneficios principales. Para Stäubli, un mayor progreso en el diseño de investigación y desarrollo, y para los clientes, una mayor transparencia sobre el rendimiento del robot.

Póngase en contacto con nuestros especialistas u obtenga más información técnica

Especificaciones técnicas

Robots de 6 ejes Stericlean+
Modelo

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90

Grados de libertad666
Capacidad de carga (kg)24.5 / 3.7
14 
Alcance de la muñeca (mm)515670 / 920

1000 

Repetibilidad (mm)±0.02±0.02

±0.02

Facilidad de limpieza H202 35%, H202 50%, alcohol isopropílico (IPA), éter dietenílico, etanol, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, amoníaco, ciclohexano, formol, hipoclorito de sodio, ácido peracético

Estándar de sala blanca:

ISO 14644-1

FS 209E

 

Clase 5

Clase 100

 

Clase 5

Clase 100

 

Clase 5

Clase 100

GMP 

Grado A

Grado A

Grado A

Clase de protecciónIP65IP65IP65
Métodos de fijaciónPosibilidad de montaje en 360°
Controlador StäubliCS9

Opciones disponibles

Arnés Stericlean H₂O₂

Productos relacionados