Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Machos de acoplamiento y enchufes en mangueras para líneas de soldadura

Instalados en las tuberías, estos conectores permiten la conexión rápida de mangueras en la botella y la red y en el lado del soplete. También se pueden utilizar para hacer extensiones.

Las llaves de seguridad Stäubli eliminan cualquier riesgo de intercambio de los circuitos.

Gracias a la función de desconexión rápida, las líneas se pueden conectar y desconectar con un solo movimiento y la distribución de gas se detiene automáticamente en caso de desconexión.

APLICACIONES

Conexión rápida de líneas de oxígeno, acetileno y otros gases combustibles en aplicaciones de soldadura

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características

Presión máxima permitida*:

  • 12,5 bar (181 psi) para la línea de oxígeno
  • 1,5 bar (21 psi) para la línea de acetileno
  • 3 bar (43 psi) para otros gases combustibles
  • Oxígeno (RBO): azul
  • Acetileno (RBA): rojo
  • Otros gases combustibles (RBP): amarillo
  • Cuerpo de acoplamiento: acero al cromo
  • Macho de acoplamiento de conexión: acero al cromo endurecido
  • Conexión roscada de latón

Disponible en versión de gran caudal.

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros