Stäubli ofrece una gama completa de mangueras flexibles para aplicaciones de soldadura oxiacetilénica. Estas cumplen con la norma ISO 3821 y cumplen con todos los requisitos de seguridad.
Con un color diferente según el combustible transportado, también permiten la identificación visual de los circuitos.
Suministro de oxígeno, acetileno y otros gases combustibles en líneas de soldadura
Especificaciones técnicas | Fluidos | Otras características |
Diámetro nominal de la manguera DN (mm): de 6 a 10 |
| Versión Jumeflex: las mangueras de oxígeno y acetileno están conectadas para un uso más fácil y mejores condiciones de trabajo. |
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento