- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Dokuma fabrikanızda esneklik ve üretkenliği sağlamak için verimli çözgü ve desen değişiklikleri oldukça önemlidir. Stäubli, dokuma makinesinde hızlı desen değişiklikleri için destekleyici araçlarla birlikte taharlama için gelişmiş çözümler sunar.
Stäubli'nin otomatik tahar sistemleri çok yönlülülüğü sayesinde tüm dokuma fabrikalarında ve her tür dokuma makinesinde kullanılabilir. Stäubli, müşterileri ve dokuma makineleri ve taşıma ekipmanları üreticileri ile yakın iş birliği yaparak, tahar sistemlerini çok çeşitli gereksinimleri karşılayacak şekilde optimize etmiş ve uyarlamıştır. Bu, her dokuma fabrikasının Stäubli'nin yenilikçi çözümleri tarafından sağlanan verimlilik ve üretkenlik artışlarından yararlanabilmesini sağlar.
Özgün desen değişikliklerini en uygun hale getirmek için dokumacılar, SAFIR otomatik tahar makinelerine kolayca seçenekler ekleyebilir veya mevcut seçenekleri uyarlayabilirler. Örneğin, iplik sıralama ve kontrol için Aktif Çözgü Kontrolü 2.0 (AWC 2.0) ve şık, tüylü veya teknik iplikler için Başlangıç Koşulu Ayarları (ICS) gibi seçenekler mevcuttur. ICS, AWC 2.0'ı belirli iplik türleri için ek özelliklerle genişletir, bu da desen değişikliklerinden sonra daha hızlı başlangıç sağlar.
Tüm makineler kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede fabrika personeliniz makineleri ve sistemleri verimli bir şekilde çalıştırmak üzere hızlı bir şekilde eğitilebilir.