Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Süreç optimizasyonu ve esneklik

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano 1977 yılında gömleklik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, giyim malzemeleri, teknik ve birçok başka kumaş türü üretmeye başlayan iki kardeş tarafından kuruldu. 1980'lerde yeni makinelere yatırım yaparak ve şirketi Montale, Toskana'daki mevcut yerine taşıyarak işletmelerini büyüttüler. Sektörde 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Nesi kardeşlerin şirketinin güçlü bilgi birikimi artık işletmeyi yöneten ailenin ikinci kuşağı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Zorluk

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano dokuma fabrikasının karşılaştığı en büyük zorluk müşteri ihtiyaçlarına anında cevap vermekti. Yüksek esneklik elde etmek için stil değişikliklerinin optimize edilmesi gerekiyordu. Buna ek olarak malzeme ve uygulamaların çeşitliliği nedeniyle, dokumadan önceki adımlarda, özellikle çözgü levendi hazırlama sırasında yüksek kalite standartlarına ulaşmak çok önemlidir. Birçok uygulama türü ile uğraştıkları için, işletmenin geniş bir iplik yelpazesi işleme konusunda büyük esnekliğe sahip olması gerekiyor: ağartılmamış veya boyalı iplikli (çoğunlukla giyim kumaşları için orta-ince), düz ve renkli ve son trendlere bağlı olarak çeşitli kalınlıktaki fantezi iplikler.

Müşteriye sağlanan avantajlar

  • Müşterilerin taleplerini karşılama konusunda esneklik
  • Satın alımdan yıllar sonra dahi yedek parçalara erişim imkânı
  • Geniş kullanım yelpazesi sunan güncellenebilir makineler

Çözüm

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano, Aktif Çözgü Kontrolü (AWC) teknolojisiyle donatılmış Stäubli SAFIR S60 otomatik tahar makinesine yatırım yaptı. Çaprazsız çözgüler için iplik tekrarı algılama veya harika iplik düzenleme özelliği gibi 1:1 çaprazlı veya çaprazsız çözgülere yönelik isteğe bağlı AWC özellikleri dokuma takımının otomatik olarak işlenebilmesini sağlar. Bu son teknoloji AWC özelliği yalnızca Stäubli tarafından kullanılmaktadır.

Makine, fantezi iplikleri dahi dokuma makinesinde kullanıma hazır eksiksiz dokuma takımı oluşturmak için gerekli tüm elemanlara, yani tarak, lamel ve gücü tellerine güvenilir bir şekilde taharlar.

Sahipleri zorlukların üstesinden gelmek konusunda kararlı oldukları için Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano dokuma fabrikası için gerekli esneklik elde edilebildi. Yıllar boyunca operasyonlarını pazar ihtiyacını karşılayacak şekilde uyarladılar ve en son teknolojilere yatırım yaparak fabrikalarını devamlı olarak modernize ettiler.

Bu tür bir uygulama için ürün çözümü

Başarı Hikayeleri