Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Karmaşık 2 leventli kullanım alanları için SAFIR S80

SAFIR S80 otomatik taharlama sistemi, giysilerde veya yatak nevresimlerinde kullanılan gofre kumaşlar gibi renk ve malzeme açısından son derece karmaşık bir yapıya sahip olan ve bir veya iki çözgü örtüsü kullanılarak üretilen kumaşların üretiminde doğru seçimdir. Bu sistem bir yandan kullanıcılara en fazla 4 iplik tabakasında birden fazla iplik malzemesiyle en karmaşık dokuma yapılarını oluşturma olanağını verirken, diğer yandan taharlanan dokuma takımı için en yüksek kalite standartlarını karşılar.

Bir sabit taharlama makinesinden ve bir adet veya ideal olarak iki adet mobil taharlama arabasından oluşan bu sistem, en fazla 28 dokuma çerçevesiyle ipliği dokuma tarağına, lamellere ve gücülere tam otomatik olarak ya da tam olarak tekrarlı programa göre çeker. Taharlama işlemi sırasında makinenin kontrol ünitesi, mobil taharlama arabalarının taşınması işlemini devralır. Nihai ürün, iplik örtüleri gücülere, lamellere ve dokuma tarağına tamamen çekilmiş çözgüdür.

Bu sistem tasarımı çok yüksek taharlama performansı ve daha da önemlisi, hatasız bir taharlama işlemi sağlar.

    SAFIR S80'nin temel özellikleri
    • Optimum ergonomi, piktogramlar ve bağlama duyarlı yardım mesajları, kullanım ve programlama konularında kullanıcı personele yardımcı olur.
    • Sistem ayrı ayrı olarak konfigüre edilebilir ve taharlama bölümünün kalbini oluşturur.
    İplik tipleri
    • Pamuk ve karışım iplikler (karde, taranmış) 
    • Yünler (kamgarn iplikler, ştrayhgarn yün iplikleri)
    • İpek, monofilamentler ve multifilamentler
    • Talep üzerine özel iplikler (örn. şeritler, düğümlü iplik, buklet ipliği)
    • 3–250 tex, Ne 197–2,4, 30–2.500 dtex, 27–2.250 den, Nm 333–4

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...