V. FRAAS GmbH, 1880'de kurulmuş dünya çapında bir kumaş üreticisi ve aile şirketidir. Faaliyet gösterdikleri temel alan, atkılar gibi moda aksesuarlarıdır. Dünya genelinde 600 çalışanı olan şirket aralarında lüks Cashmink marka atkılar dahil olmak üzere, yılda yaklaşık 12 milyon atkı üretiyor.
Atkı sektöründeki en büyük zorluk, mevsimlik bir iş olmasıdır. İşletmenin kazançlı kalması için V. FRAAS GmbH, yoğun aylarda çok yüksek hacimle sürekli dokuma yapabilmek için güvenilir, hassas ve yüksek hızlı makinelere ihtiyaç duyuyor. Bu makineler ayrıca sezon dışı aylarda çok çeşitli bir ürün yelpazesi üretebilmek amacıyla hızlı stil değişiklikleri için esneklik ve kolay kullanım sunmalıdır.
Dokuma işlemi sırasında yüksek üretkenlik elde etmek için V. FRAAS GmbH, 1980'lerden beri elektronik rotatif armürler ve Jakar makineleri gibi Stäubli ağızlık açma çözümlerine güveniyor. Dokuma öncesi aşamada, yani dokuma hazırlığı evresinde çözgülerin hazırlanması gerekir. Üretimin sürekli olarak devam edebilmesi için doğru zamanda, doğru sayıda ve istenilen kalitede hazır olmaları gerekmektedir. Zaman alan çözgü hazırlama iş akışını optimize etmek için V. FRAAS GmbH kısa süre önce yeni bir SAFIR S60 otomatik tahar makinesini satın aldı. İplik türlerini ve renklerini tanıyabilen bu makine, çözgü ipliklerinin lamellere, gücü tellerine ve taraklara tekrara dayalı bir şekilde dağıtımını tek bir makine döngüsünde gerçekleştirir. Süreçlerin otomatik olarak sürekli izlenebilmesi sayesinde hatasız taharlama ve çok yüksek tahar hızları elde edilir. Eşsiz iplik ayırma sistemi ile bu makine, çözgünün mükemmel bir şekilde hazırlanmasını ve en kaliteli sonuçların elde edilmesini sağlar. Son ürün, dokuma makinesine veya depolama alanına taşınmaya hazır kompakt bir ünite olarak 1 çözgü levendi ve 2 adede kadar iplik katmanına sahip tamamen taharlanmış bir dokuma takımıdır. Her iki durumda da, tamamen taharlanan dokuma takımı sayesinde çözgü levendi hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve dokuma makinesi hemen yeniden başlatılabilir.
Stäubli gibi, V. FRAAS GmbH da küresel olarak faaliyet gösteren, daima yenilikler yapan ve dünyanın dört bir yanındaki zorlu müşterilere birinci sınıf ürünlerle en iyi şekilde hizmet vermek için en son teknoloji ürünü üretim çözümlerine güvenen çevik bir aile şirketidir.