PRZYGOTOWANIE DO TKANIA

Inteligentne produkty dla większej efektywności

Kompletny program od doboru rozmiaru, przez późniejsze etapy, aż do tkania

Wydajne zmiany osnowy i stylu są decydującymi czynnikami dla elastyczności i produktywności w tkalni. Stäubli oferuje zaawansowane rozwiązania systemowe do odczytu osnów na maszynach kalibrujących, automatycznego wciągania, splotu krzyżowego i wiązania osnów, a także środki pomocnicze do szybkiej zmiany stylu na maszynie tkackiej.

Systemy przygotowania tkania firmy Stäubli mogą być stosowane we wszystkich tkalniach i na wszystkich typach maszyn tkackich. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, jak również producentami maszyn tkackich i urządzeń transportowych, zoptymalizowaliśmy i dostosowaliśmy nasze systemy do szerokiej gamy wymagań.

ŁATWA INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI PROCESAMI

Rozwiązania automatyzacji Stäubli są elastyczne pod względem zastosowania, układu i wymagań przestrzennych, spełniając wymagania różnych typów konfiguracji w hali przygotowania tkania.

Aby zoptymalizować zmiany stylu, tkacze mogą łatwo dostosowywać lub dodawać opcje do automatycznych maszyn ciągarskich SAFIR, np. opcje Active Warp Control (AWC) do sortowania przędzy i kontroli przędzy oraz opcje Initial Condition Settings (ICS) dla przędz galanteryjnych, z włosem lub technicznych. ICS rozszerza AWC o dodatkowe funkcje dla określonych typów przędzy, umożliwiając jeszcze szybsze uruchomienie po zmianie stylu. 

Wszystkie maszyny zostały zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika, a personel zakładu można szybko przeszkolić w zakresie wydajnej obsługi maszyn i systemów.

PRZEPŁYW MATERIAŁÓW

NASZE SUKCESY