ZROBOTYZOWANA WYMIANA NARZĘDZI

Odkryj nasze rozwiązania automatyzacyjne zapewniające najwyższą wydajność w warsztatach lakierniczych

Innowacyjne rozwiązania automatyzacji dla warsztatów samochodowych

Skontaktuj się z naszym zespołem

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych różnych zastosowań w warsztacie lakierniczym, skontaktuj się z nami.

  • Zautomatyzowana wymiana narzędzi: Zwiększenie elastyczności linii produkcyjnej dzięki wydajnym, zrobotyzowanym zmieniarkom narzędzi
  • Skrócenie czasu przestoju: Zminimalizuj przerwy w pracy i zwiększ ogólną produktywność i efektywność operacyjną
  • Precyzja i niezawodność: Osiągnij precyzyjne i bezpieczne złącza, zapewniające solidne i trwałe połączenia
  • Efektywność kosztowa: Obniżenie kosztów operacyjnych poprzez usprawnienie procesów i zminimalizowanie kosztów konserwacji
  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów: Integracja kompleksowych rozwiązań automatyzacji w celu usprawnienia przepływu pracy i wydajności

Precyzyjne złącza do przesyłu płynów i mediów oraz zrobotyzowane rozwiązania do zastosowań w warsztatach lakierniczych

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą zaawansowanych zrobotyzowanych zmieniarek narzędzi i zintegrowanych rozwiązań robotycznych, zaprojektowanych tak, aby spełniały najwyższe standardy precyzji, elastyczności i wydajności w wymagających zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych.

Rozwiązania do zastosowań w warsztatach lakierniczych

Zoptymalizuj wyniki produkcji dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom w zakresie nitowania i przetłaczania, a także wkręcania metodą flowdrill i wielu innych technologii. Nasze zaawansowane technologie zostały specjalnie zaprojektowane, aby spełnić Twoje wymagania oraz zwiększyć produktywność i jakość. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twoich procesów produkcyjnych.

Przeładunek

W warsztacie lakierniczym precyzyjny ruch i pozycjonowanie komponentów są niezbędnymi zadaniami wydajnego procesu produkcyjnego. Termin obsługa odnosi się do wielu ręcznych i zautomatyzowanych procesów, które zapewniają dokładne pozycjonowanie komponentów. Zastosowanie zrobotyzowanych zmieniaczy narzędzi zwiększa elastyczność i zdolność adaptacji linii produkcyjnych. Umożliwiają one szybką, zautomatyzowaną wymianę kilku różnych chwytaków i zapewniają wydajną, bezbłędną obsługę oraz minimalizację przestojów.

Nitowania

Precyzyjne i niezawodne technologie łączenia są nieodzowne w warsztatach lakierniczych przemysłu motoryzacyjnego. Nitowanie, jako metoda trwałego łączenia elementów metalowych, odgrywa w tym decydującą rolę. Technologia ta idealnie nadaje się do lekkich konstrukcji, które wymagają dużej wytrzymałości i stabilności. Zastosowanie zrobotyzowanych zmieniaczy narzędzi optymalizuje proces nitowania: umożliwiają one szybką i bezproblemową wymianę narzędzi do nitowania i różnego rodzaju nitów oraz gwarantują dokładne ułożenie nitów.

Zaciskanie

Również przetłaczanie jest innowacyjną techniką w warsztacie lakierniczym, która umożliwia łączenie części blaszanych bez dodatkowych elementów. Ta metoda jest idealna do szybkiego i skutecznego łączenia elementów metalowych. Dzięki zastosowaniu zrobotyzowanych zmieniaczy narzędzi, proces przetłaczania jest zapewniony dzięki dokładności i spójności na każdym etapie produkcji. Niezależnie od tego, czy narzędzia do przetłaczania są używane do części stalowych, czy aluminiowych, zawsze możemy zaoferować Ci odpowiedni system wymiany narzędzi.

Wkręcanie wiertarką przepływową

Wiercenie przepływowe to zaawansowana technologia w warsztacie lakierniczym, która łączy wiercenie i wkręcanie w jednej operacji. Ta metoda jest szczególnie przydatna w przypadku mieszanych kombinacji materiałów i zapewnia mocne, niezawodne połączenia. Zastosowanie zrobotyzowanych zmieniaczy narzędzi optymalizuje proces poprzez szybkie i automatyczne przełączanie między różnymi narzędziami do wkręcania, aby spełnić różne wymagania. Co więcej, możemy zapewnić różne możliwości przenoszenia w najlepszy sposób, aby zoptymalizować ten proces.

Historie sukcesu naszych klientów

Stäubli konsekwentnie spełnia oczekiwania klientów z branży motoryzacyjnej, dostarczając innowacyjne i niezawodne rozwiązania, które zwiększają produktywność i efektywność. Nasi klienci ufają nam ze względu na naszą niezrównaną wiedzę i zaangażowanie w jakość, zapewniając ich długoterminową użyteczność i satysfakcję. Poznaj nasze historie sukcesu!

Zaufali nam liderzy branży: doświadczenie Volvo Trucks z Stäubli

Zobacz, jak Volvo Trucks poradziło sobie z krytycznymi wyzwaniami związanymi z niezawodnością na linii produkcyjnej dzięki zrobotyzowanym zmieniaczom narzędzi Stäubli. Ich historia sukcesu jest potężnym potwierdzeniem naszej doskonałości inżynieryjnej i długoterminowej wydajności w wymagających środowiskach przemysłowych.

"Naszym kryterium był wybór niezawodnego dostawcy dla tego projektu. Wybór padł na Stäubli".

Wilfried Graindorge - Technik robotyki - Volvo Blainville

JAC Automotive zwiększa wydajność dzięki innowacyjnym rozwiązaniom połączeniowym Stäubli

Dowiedz się, w jaki sposób firma JAC Automotive usprawniła swoje operacje w warsztacie lakierniczym, integrując nasze zaawansowane technologie złączy do płynów. Ten film przedstawia rzeczywistą historię sukcesu, w której automatyzacja, bezpieczeństwo i wydajność łączą się, aby zapewnić doskonałość produkcji.

"Procedury konserwacji produktów Stäubli są bardzo proste. Ich trwałość pozwala nam znacznie obniżyć koszty eksploatacji." 

Kanghe Yang, inżynier

Pobierz dokumentację