- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w wielu krajach uprzemysłowionych. Czas produkcji i moce produkcyjne odgrywają ogromną rolę, podobnie jak bezpieczeństwo pojazdów. Aby to zapewnić, kluczowe znaczenie mają produkty i narzędzia do produkcji o najwyższej jakości, niezawodności i efektywności energetycznej. Roboty służą do automatyzacji i wspomagania produkcji. Należą do nich roboty spawalnicze i pistolety spawalnicze. Jednym ze znanych producentów tych uchwytów spawalniczych jest firma NIMAK. Ich produkty można znaleźć u wiodących producentów samochodów. Aby zapewnić płynne działanie uchwytów spawalniczych i robotów, stawiają na wysokiej jakości i niezawodne komponenty.
Napędzani innowacjami
Pistolety spawalnicze można znaleźć w warsztatach samochodowych producentów samochodów na całym świecie. Jednym z wiodących na rynku producentów tych uchwytów spawalniczych jest niemiecka firma NIMAK. Ich pistolety do zgrzewania oporowego są stosowane głównie w przemyśle motoryzacyjnym. NIMAK produkuje uchwyty spawalnicze, spawarki, systemy klejenia i dozowania aż po transformatory zgodnie z wymaganiami klienta. Ich produkty spełniają najwyższe standardy jakości. Szczególny nacisk kładziemy na najwyższą jakość, oferując w ten sposób produkty, które są niezawodne w dłuższej perspektywie.
Jest to jedyny dostawca dla producentów samochodów klasy premium, który jest zatwierdzony do spełniania specyficznych dla klienta norm dotyczących uchwytów spawalniczych.
Właściwe połączenie robi różnicę
W branży motoryzacyjnej przestój w produkcji oznaczałby ogromną stratę czasu i pieniędzy. Dlatego każdy pojedynczy element w procesie produkcji samochodu musi działać płynnie i niezawodnie. Jednym z najważniejszych elementów jest zrobotyzowany pistolet spawalniczy, który odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu zgrzewania oporowego do tworzenia trwałych połączeń między częściami pojazdu. Ponieważ przeciętny samochód jest utrzymywany razem za pomocą ponad 5000 spoin punktowych, czyni go to istotną częścią procesu produkcyjnego.
Ponieważ zrobotyzowane uchwyty spawalnicze firmy NIMAK są używane przez wielu producentów samochodów, są one szczególnie zależne od wysokiej jakości i niezawodnych komponentów uchwytów spawalniczych. Aby zrobotyzowane uchwyty spawalnicze działały prawidłowo, energia musi być przekazywana z tzw. zegara spawalniczego na stronę pierwotną transformatora uchwytu spawalniczego. Odbywa się to za pomocą dresspacka. Musi być w stanie trwale wytrzymać przenoszoną wysoką energię i utrzymywać niską rezystancję połączenia, aby nie uległo uszkodzeniu. Ciągła praca pistoletu spawalniczego i jego elementów może powodować duże zużycie dresspacków i ich połączeń. W związku z tym firma NIMAK wymaga połączenia, które można szybko i łatwo wymienić. Również personel nietechniczny musi mieć możliwość dokonania tej zmiany, aby był szybko gotowy do ponownego użycia. Z drugiej strony połączenia śrubowe muszą być wymieniane i montowane przez specjalnie przeszkolonych techników. Zajmuje to więcej czasu i skutkuje dłuższymi przestojami.
Prosta i łatwa wymiana - RobiFix firmy Stäubli
Dzięki RobiFix firma Stäubli oferuje dokładnie takie rozwiązanie połączeniowe odpowiednie do tego zastosowania w zrobotyzowanych uchwytach spawalniczych NIMAK. To połączenie wtykowe jest nie tylko łatwe w montażu i wymianie, ale także oszczędza czas i jest przyjazne dla użytkownika. Interfejsy złącza zostały zaprojektowane tak, aby zapobiec nieprawidłowemu montażowi, dzięki czemu jest ono odpowiednie zarówno dla osób technicznych, jak i nietechnicznych. Jedną z kluczowych cech RobiFix jest wysoki poziom ochrony użytkownika. Jest zabezpieczony przed przypadkowym kontaktem, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkowo, styk PE z pierwszym i ostatnim zerwaniem zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Umożliwia przepływ prądu tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięty i przerywa przepływ prądu natychmiast po jego otwarciu, zapewniając w ten sposób bezpieczne przerwanie połączenia przewodu ochronnego. Kompaktowa i wydajna konstrukcja RobiFix pozwala na podzielenie zasilających między jednostką sterującą spawania a uchwytem spawalniczym na wiele sekcji. Upraszcza to obsługę i konserwację, dzięki czemu jest wygodniejszy dla użytkowników. Ponadto RobiFix jest wyposażony w opatentowaną przez Stäublis technologię styków MULTILAM, która zapewnia niezawodne połączenie. Żaluzje MULTILAM utrzymują stałą siłę nacisku, co pozwala im na utrzymanie ciągłego kontaktu z powierzchniami styku. Skutkuje to niezmiennie niską rezystancją styku i wysoką jakością styków, co zapewnia długą żywotność i niski całkowity koszt posiadania. To sprawia, że idealnie nadaje się do przesyłania bardzo dużego prądu. Może być stosowany do stałego prądu cieplnego do 223 A ze współczynnikiem bezpieczeństwa 10%, w zależności od przekroju, typu i temperatury otoczenia.
Korzyści dla klienta
Zastosowanie łączników RobiFix firmy Stäubli zamiast połączeń śrubowych skraca czas potrzebny na podłączenie i konserwację, co skutkuje krótszymi przestojami w produkcji. W przemyśle motoryzacyjnym każda zaoszczędzona minuta oznacza, że można wyprodukować kolejny samochód. To sprawia, że uchwyty spawalnicze NIMAK z RobiFix firmy Stäubli są niezawodnym narzędziem zapewniającym płynną produkcję dla klientów.
Ponadto złącza RobiFix firmy Stäubli obniżają koszty montażu i trwale obniżają całkowity koszt posiadania w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami. Podczas gdy połączenia śrubowe mogą być instalowane tylko przez wysoko wykwalifikowany personel, rozwiązania Stäubli są przyjazne dla użytkownika i nie wymagają intensywnego szkolenia.
NIMAK i Stäubli współpracują ze sobą od ponad 20 lat. W rezultacie nasze produkty zostały specjalnie dostosowane do potrzeb firmy NIMAK, a pracownicy firmy Stäubli, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, rozumieją potrzeby firmy NIMAK i mogą służyć swoim know-how. Planowane są już kolejne projekty współpracy w zakresie przyłączania obwodów wtórnych.
"Posiadanie partnera premium, z którym możemy rozmawiać na równym poziomie, ma zasadnicze znaczenie dla firmy NIMAK jako lidera innowacji i jakości w technologii łączenia" – podkreśla Kay Nagel, członek zarządu NIMAK. "Cieszymy się takim partnerstwem ze Stäubli od ponad dwóch dekad i zawsze możemy polegać na innowacyjnej sile i technologii Stäubli. Otwarta i konstruktywna komunikacja sprawia, że Stäubli jest naszym pierwszym punktem kontaktowym w rozwoju technologii i razem możemy wprowadzać nowe pomysły w życie i wprowadzać produkty na rynek".
Kay Nagel, prokurent i członek zarządu NIMAK
Rynek: Płaskie złącza obwodu pierwotnego: RobiFix
Zastosowanie: złącze do uchwytów spawalniczych