La Boule Obut, największa marka w petanque od 1955 roku, zwraca się do Stäubli Robotics o roboty przemysłowe w celu automatyzacji procesów kontroli jakości.
La Boule Obut, wiodący producent kul do gry w petanque od 1955 roku, projektuje, rozwija i produkuje te słynne stalowe kule.
Fabryka Boule Obut w Saint-Bonnet-le-Château produkuje nie mniej niż 10 000 piłek do petanque dziennie! Jednym z najnowszych modeli jest RCX, zaprojektowany specjalnie w celu poprawy wydajności odtwarzacza.
W latach dziewięćdziesiątych, w odpowiedzi na nasycony rynek francuski (90% wolumenu sprzedaży) i konkurencję ze strony tanich konkurentów, to tradycyjne MŚP zwróciło się w stronę innowacji – zarówno w zakresie rozwoju produktów, jak i procesów produkcyjnych.
Aby utrzymać przewagę konkurencyjną i uniknąć wysokich kosztów utrzymania, La Boule Obut starał się zmodernizować część swojej linii produkcyjnej, zachowując jednocześnie jej tradycyjny charakter i know-how pracowników.
Dlatego w 2012 roku firma zwróciła się do Stäubli Robotics z prośbą o rozwiązania do automatyzacji i przeprowadzania procesów kontroli jakości zgodnie ze standardami doskonałości i precyzji, które zawsze były kluczem do jej sukcesu.
Po przeprojektowaniu i unowocześnieniu warsztatu, biorąc pod uwagę istotną rolę pracowników firmy, Stäubli zainstalował pierwszego robota TX90 w 2012 roku dla linii produktów rekreacyjnych OBUT, a drugiego robota w 2014 roku dla linii konkurencyjnej firmy. Te roboty typu pick-and-place, wyposażone w czujniki kontroli jakości, zostały zainstalowane zaraz za stanowiskami spawalniczymi i natychmiast skróciły czas realizacji oraz poprawiły jakość kulek do gry w petanque.
« Spoiny i geometria kulek są monitorowane od samego początku cyklu produkcyjnego" – wyjaśnia Pascal Ferragne, kierownik produkcji w warsztacie. Nasi operatorzy nie tracą już czasu na ten proces, dzięki czemu mogą skoncentrować się na innych, bardziej interesujących zadaniach, takich jak programowanie robota. »
Modernizacja linii produkcyjnej poprawiła również warunki pracy operatorów: roboty przejmują ciężkie ładunki i zapewniają większą elastyczność w okresach szczytu. Wykorzystanie robotów pozwoliło również firmie pozostać w Saint-Bonnet-le-Château i utrzymać miejsca pracy na miejscu.
"Roboty Stäubli tchnęły nowe życie w naszą firmę i dały nam nową filozofię" – mówi Pierre Souvignet, prezes La Boule Obut. Pozwoliły nam one wzmocnić naszą strategiczną pozycję wobec naszych klientów i wypracować wizerunek oparty na najnowocześniejszych technologiach. »
« Robotyka jest zgodna z zobowiązaniem naszej firmy do wydajności i jakości, zobowiązaniem, które pozwala nam produkować piłki do gry w petanque znane na całym świecie! »
Pierre Souvignet, prezes La Boule Obut