- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Nowa technologia testowania zapoczątkowała nowy rozdział w kontroli produktów farmaceutycznych. Innowacyjna cela robota wykorzystuje kompaktowe ramię robotyczne Stäubli TX40 , aby ułatwić automatyczną kontrolę małych partii.
Wraz z opracowaniem RIM, Seidenader przenosi kontrolę produktów farmaceutycznych na zupełnie nowy poziom. Kompaktowy robot Stäubli i pionierski układ komórek wprowadzają do gry nieznaną wcześniej elastyczność, aby umożliwić automatyczną kontrolę małych partii.
Życie danej osoby może zależeć od zawartości ampułki, którą otworzy lekarz. Wynika z tego, że warunki, w jakich preparaty farmaceutyczne są podawane w formie zastrzyków lub infuzji, muszą być produkowane i pakowane w sterylnych warunkach, które spełniają najbardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczące zapewnienia jakości. Testy jakości polegają po pierwsze na niezawodnym wykrywaniu cząstek, włókien i drzazg, a po drugie na wykrywaniu wad kosmetycznych i funkcjonalnych w ampułkach i butelkach.
Dzięki ponad 115-letniemu doświadczeniu w budowie zakładów dla przemysłu farmaceutycznego, Grupa Seidenader zyskała międzynarodową renomę. Firma Seidenader Maschinenbau GmbH specjalizuje się w rozwiązaniach kontrolnych dla przemysłu farmaceutycznego i oferuje pełną gamę półautomatycznych i w pełni automatycznych urządzeń kontrolnych do pozajelitowych, tj. niedoustnych urządzeń do podawania leków.
Portfolio to uzupełnia nowo zaprojektowany, zautomatyzowany system kontroli, który stanowi koncepcyjną innowację dla firmy Seidenader: Sercem RIM (zrobotyzowanego modułu kontrolnego) firmy Seidenader jest Stäubli TX40, kompaktowy i wysoce precyzyjny robot 6-osiowy.
Zaletą obsługi robotów jest bez wątpienia ich ogromna elastyczność. Martin Engels, dyrektor generalny Seidenader Maschinenbau GmbH, mówi: "Naszym celem było zaprezentowanie maszyny kontrolnej, która może dostarczać małe partie powtarzalnych wyników kontroli bez interwencji człowieka. Dlatego ważne było, aby odwzorować parametry kontroli maszyny produkcyjnej w kompaktowym module, co oznaczało kontrolę z wieloma elastycznymi opcjami dotyczącymi różnych pozycji i kątów kamery oraz oświetlenia. Nie ma alternatywy dla użycia robota do realizacji tego wszystkiego na bardzo małej przestrzeni".
Lista kryteriów kontroli produktów farmaceutycznych podawanych pozajelitowo i ich opakowań jest bardzo długa. Obejmuje to zarówno poruszające się i zdeponowane cząstki, włókna i drzazgi w substancjach farmaceutycznych, jak i poziom napełnienia. Produkty płynne, liofilizowane i nieprzezroczyste muszą być kontrolowane. Kontrola pod kątem wad kosmetycznych ampułek koncentruje się na wadach topnienia i czarnych plamach oraz na pęknięciach ścianek bocznych lub podstawie, a także na wadach kapsli lub uszczelek zaciskowych w fiolkach.
W RIM wszystkie te zadania mogą być wykonywane na małej przestrzeni w trzech zdefiniowanych pozycjach inspekcyjnych z maksymalnie czterema kamerami w każdym z nich. Umieszczony centralnie w module, sześcioosiowy robot Stäubli wykonuje każde zadanie manipulacyjne. Gdy produkty przejdą przez wszystkie stacje kontrolne, TX40 umieszcza je na "dobrym" lub "złym" przenośniku, w zależności od ich wyników.
Trasa obsługi pokonywana przez robota jest zoptymalizowana pod kątem czasu w zależności od stacji kontrolnych, do których się przemieszcza, oraz liczby wymaganych w każdym przypadku przeglądów. RIM tworzy platformę, która może być wykorzystywana na wiele sposobów z elastycznym grupowaniem stanowisk inspekcyjnych. Podwójny chwytak może chwytać szeroką gamę różnych pojemników, w tym małe ampułki i fiolki przy minimalnej zmianie części formatu, czas przezbrojenia wynosi około dziesięciu minut. Dzięki temu automatyczna kontrola nawet małych partii jest ekonomiczna.
Dzięki tej nowej elastyczności RIM oferuje użytkownikom możliwość opracowania nowych sekwencji, za pomocą których można trenować systemy kontroli produkcji masowej przy stosunkowo mniejszej obsłudze i w partiach mniejszych niż 2000 sztuk. Istotną zaletą jest kontrola drogich zestawów próbek, które są wymagane do regularnej rewalidacji maszyn inspekcyjnych dla dużych serii. Skorzystają na tym klienci Seidenader na całym świecie.
To nie przypadek, że Seidenader wybrał Stäubli TX40. Robot ma kompaktową budowę, jest bardzo precyzyjny i łatwy do zintegrowania z innymi systemami. "Duże doświadczenie producenta w branży medycznej i farmaceutycznej było dla nas ważne. Roboty Stäubli to najnowocześniejsze maszyny, które od wielu lat są z powodzeniem stosowane w tych sektorach. Ich wzorowa klasyfikacja pomieszczeń czystych i gwarancja bezproblemowej pracy w znacznym stopniu przyczyniły się do naszej decyzji" – powiedział Martin Engels.