- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Produkcja i napełnianie worków infuzyjnych wymaga nieograniczonej elastyczności, maksymalnej wydajności i zgodności z przepisami dotyczącymi pomieszczeń czystych. Dzięki szybkości i precyzji 6-osiowego robota Stäubli TX60 firma Kiefel może wyprodukować 7 200 worków na godzinę.
Nie jest łatwo spełnić wymagania dotyczące produkcji i zintegrowanego napełniania worków infuzyjnych: najbardziej rygorystyczne normy jakości i higieny, pełna przydatność do pomieszczeń czystych, nieograniczona elastyczność i maksymalna wydajność przy jak najmniejszym zajmowaniu miejsca to kryteria, które znajdują się na szczycie listy specyfikacji użytkowników.
Firma Kiefel GmbH ma idealną koncepcję systemu w swoim asortymencie produktów IV-Express. Wydajność mówi sama za siebie: w zależności od wersji maszyny, IV-Express osiąga w konfiguracji 2, 4 lub 6 wydajność do 2400, 4800, a nawet 7200 artykułów na godzinę. Elastyczność jest kluczowa: system można skonfigurować do produkcji worków dożylnych o różnych rozmiarach, a także worków wielokomorowych ze szwem odklejanym.
Czas cyklu wszystkich etapów pracy i obróbki jest konsekwentnie optymalizowany. Podobnie wysokie są wymagania stawiane robotowi. Maszyna sześcioosiowa musi być ultraszybka, ale jednocześnie mieć ograniczoną przestrzeń, mieć bardzo kompaktową konstrukcję i spełniać prawidłową klasyfikację pomieszczeń czystych.
Stäubli TX60 to pierwszy wybór dla stacji paliw: jest ultraszybki, dokładny, niezawodny, a także wyróżnia się niską emisją cząstek. TX60 może się również pochwalić w pełni hermetyczną strukturą. Dzięki temu robot jest łatwy w czyszczeniu i nawet wersja standardowa spełnia klasyfikację pomieszczeń czystych ISO 5, która jest wystarczająca do stosowania w IV-Express.
Ważne jest, aby napełnianie płynów farmaceutycznych było zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny, a dozowanie było dokładne. Sześcioosiowy robot Stäubli TX60 zamyka następnie napełnione worki. Może współpracować z różnymi systemami zamykania i pomieści różne rodzaje worków dożylnych. Ponadto jest wystarczająco szybki, aby dotrzymać kroku krótkim czasom cyklu maszyny.