HISTORIA SUKCESU

Automatyzacja sprawia, że jest to możliwe

W procesie nadformowania (overmoldingu) płytek obwodów drukowanych, firma Adatis – specjalizująca się w tworzywach sztucznych – zdecydowała się na pełną automatyzację z wykorzystaniem robotów przemysłowych marki Stäubli. Dzięki temu rozwiązaniu może kontynuować produkcję w warunkach wysokich kosztów pracy, jakie panują w Szwajcarii.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Zwiększona efektywność kosztowa dzięki pełnej automatyzacji
  • Wysoka dyspozycyjność pomimo złożoności procesu produkcyjnego
  • Rentowność w gospodarce opartej na wysokich płacach
  • Zintegrowane zapewnianie jakości oparte na robotach

WYZWANIE

Opłacalna produkcja w warunkach wysokich kosztów pracy

Podczas gdy wielu producentów przeniosło swoją produkcję do krajów o niskich płacach, dostawca samochodów Adatis poszedł drogą w pełni zautomatyzowanej produkcji w gospodarce Szwajcarii opartej na wysokich płacach. To, co wydaje się być wymagającym projektem, w rzeczywistości w pełni potwierdziło słuszność tej decyzji: specjalista od tworzyw sztucznych z Martigny w kantonie Valais ma wśród swoich klientów renomowanych producentów, takich jak Bosch i Continental.

Jako dostawca Tier 2 z 40-osobową załogą, firma potrzebowała przekonującej strategii i niezwykle konkurencyjnych zakładów produkcyjnych, jeśli miała zrealizować swoje ambicje zaopatrywania liderów technologicznych międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego. Adatis spełnia oba te warunki. Szwajcarski specjalista w dziedzinie formowania tworzyw sztucznych wybrał niszę rynkową, koncentrując się na wysoce precyzyjnych częściach technicznych do różnych zastosowań w sektorze motoryzacyjnym.

Firma Adatis jest często wzywana do dostarczania wkładek formowanych wtryskowo. Klasyczne warianty obejmują czujniki, komponenty elektroniczne, elementy sterujące do regulacji energii i ciepła w silnikach elektrycznych i tym podobne. Typowe procesy produkcyjne zazwyczaj składają się z formowania wtryskowego, dostosowywania, cięcia, gięcia, spawania, kontroli jakości i pakowania gotowych części w blistry.

ROZWIĄZANIE

Roboty zapewniające maksymalną wydajność i produktywność

Złożone, zrobotyzowane procesy produkcyjne zapewniają wydajną produkcję, a roboty przemysłowe dostarczane przez Stäubli odgrywają kluczową rolę, czego dowodem jest pomysłowa linia produkcyjna, która została zaprojektowana i zrealizowana przez specjalistów z ADATIS SA we współpracy z TCI Engineering, integratorem systemów zatwierdzonym przez Stäubli. To zastosowanie obejmuje typowe zadanie dla firmy Adatis, a mianowicie formowanie płytki obwodu elektronicznego, która po zainstalowaniu reguluje temperaturę silników. Najbardziej charakterystyczną cechą linii produkcyjnej jest duży Stäubli TX200.

Maszyna sześcioosiowa jest wyposażona w złożony chwytak wielofunkcyjny, opatentowany przez TCI Engineering, który jest w stanie wykonywać różne zadania bez zmiany chwytaka. Obejmują one umieszczanie wkładek we wtryskarce, a także usuwanie gotowych wyprasek. Robot zdobywa wysokie noty nie tylko za szybkość, ale także za precyzję: powtarzalność dużej maszyny wynosi niezwykłe ±0,06 milimetra.

Dzięki ogromnemu zasięgowi wynoszącemu około 2,2 metra, TX200 może podjąć się dodatkowych zadań. Obejmują one ułożenie i zapakowanie gotowych i dokładnie przetestowanych komponentów w blistry. Za zapewnienie jakości odpowiada kolejny sześcioosiowy robot Stäubli – w tym przypadku jednak znacznie bardziej kompaktowy TX60. Podobnie jak jego większy brat, TX60 ma również całkowicie hermetyczną konstrukcję i zachwyca precyzją i dynamiczną kontrolą ruchu. Smukły TX60 jest odpowiedzialny za załadunek zintegrowanej stacji kontroli jakości, a także za zbliżanie się do siedmiu pozycji testowych dla różnych testów jakości. TX60 nie może pozwolić sobie na przeoczenie jakichkolwiek nieprawidłowości. Oczekiwanie użytkownika końcowego jest jednoznaczne: zero błędów.

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Osiągnięcie ambitnych celów dzięki automatyzacji

Produkcja oparta na robotach umożliwiła firmie Adatis osiągnięcie ambitnych celów pod każdym względem. Dyspozycyjność instalacji jest nadal powyżej wymaganych 95 procent, produkcja 5.000 sztuk dziennie oraz surowe cele jakościowe zostały komfortowo osiągnięte, a cały system działa przy minimalnej interwencji człowieka.

Podobnie jak w przypadku wielu innych zastosowań w przemyśle tworzyw sztucznych, również w tym przypadku wybór robotów Stäubli przyniósł korzyści. Dzięki doskonałej technologii napędowej – opatentowanemu opatentowanemu rozwiązaniu firmy Stäubli

Robotyka – maszyny są wysoko oceniane pod względem dynamiki i precyzji, oferując jednocześnie ponadprzeciętną dyspozycyjność.

Wydajność tej linii, oparta na najwyższej wydajności robotów przemysłowych Stäubli, była decydującym czynnikiem wysokiego poziomu konkurencyjności osiągniętego przez tę konkretną szwajcarską firmę zajmującą się formowaniem wtryskowym. Jest to kolejny przykład na to, w jaki sposób automatyzacja może pomóc w zabezpieczeniu zatrudnienia w gospodarce opartej na wysokich płacach.