Tworzywa sztuczne

Stäubli – specjalistyczna wiedza w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

Szybka wymiana form w przemyśle tworzyw sztucznych

UZYSKAJ EKSKLUZYWNĄ ZAWARTOŚĆ

Otrzymuj najnowsze rozwiązania Stäubli prosto do swojej skrzynki odbiorczej!

Kompleksowe, zautomatyzowane rozwiązania do wymiany formy w czasie poniżej jednej minuty

Rozwiązania QMC (Quick Mold Change) firmy Stäubli, oparte na automatyzacji, wydajności i innowacyjności, stanowią kluczowy element strategii SMED (Single-Minute Exchange of Dies).
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie załadunku i mocowania form, integracji połączeń energetycznych oraz systemów robotycznych, Stäubli oferuje zarówno ukierunkowane, jak i kompleksowe rozwiązania, które znacząco zwiększają produktywność i jakość procesów w przemyśle tworzyw sztucznych.

Rozwiązania do szybkiej wymiany form dla przemysłu tworzyw sztucznych
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
application-mold-maintenance
cancel-white

Inspekcja formy

Stacje robocze Stäubli ułatwiają i zwiększają bezpieczeństwo pracy na bardzo dużych formach.

application-tool-changer
cancel-white

Obsługa części

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na częste zmiany formy, elastyczność jest niezbędna do utrzymania konkurencyjności. W przypadku zrobotyzowanych procesów przemysłowych rozwiązania modułowe umożliwiają robotowi wymianę narzędzi w sposób w pełni zautomatyzowany i terminowy.

This stage of the process can benefit from significant time savings with fixed or mobile, manual or automated solutions.
cancel-white

Przenoszenie i załadunek formy

Stałe stacje robocze i wózki wahadłowe: indywidualne rozwiązania zgodnie ze specyfikacją narzędzi, maszyn i procesów produkcyjnych.

application-mold-connecting1
cancel-white

Połączenie obwodów energetycznych

Szybkozłącza i centralne przyłącza do zarządzania temperaturą form, zastosowań hydraulicznych i obwodów elektrycznych.

application-mold-clamping
cancel-white

Mocowanie formy

Mechaniczne, hydrauliczne lub magnetyczne: trzy dostępne technologie mocowania Staubli, które gwarantują odpowiednie rozwiązanie.

preheating-station-plastics-pim-2x
cancel-white

Podgrzewanie formy

Stacje podgrzewania umożliwiają następnej formie osiągnięcie temperatury roboczej, podczas gdy obecna forma jest nadal używana. Skraca to do minimum przestoje między wymianami formy.

Zastosowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Rozwiązania Stäubli dla przemysłu tworzyw sztucznych obejmują każdy kluczowy etap procesu wymiany formy, zapewniając bezpieczeństwo, szybkość i wydajność. Zastosowania te obejmują zarówno podłączanie form i mocowanie, jak i załadunek, kontrolę i automatyzację za pośrednictwem zrobotyzowanych zmieniarek narzędzi, pomagając producentom zwiększyć produktywność przy jednoczesnym utrzymaniu stałej jakości.


Optymalizacja każdego etapu łańcucha produkcji tworzyw sztucznych

Stäubli wspiera producentów tworzyw sztucznych na każdym etapie ich transformacji, od skrócenia czasu przezbrojenia za pomocą metodologii SMED po automatyzację produkcji za pomocą wysokowydajnej robotyki. Dowiedz się, w jaki sposób nasza wiedza specjalistyczna w zakresie złączy ciekłych i robotyki pomaga budować inteligentniejsze, bardziej elastyczne i konkurencyjne środowiska produkcyjne.

PUBLIKACJE

Jak zachować konkurencyjność w szybko rozwijającej się branży tworzyw sztucznych?

Zapoznaj się z opiniami ekspertów Stäubli na temat optymalizacji linii produkcyjnej.

Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą rozwiązań dla przemysłu tworzyw sztucznych

Szybko zidentyfikuj odpowiednie rozwiązania Stäubli dla Twoich potrzeb w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych dzięki naszej intuicyjnej wyszukiwarce produktów. Niezależnie od tego, czy szukasz systemów mocowania form, szybkozłączy do form, czy zrobotyzowanych zmieniarek narzędzi, to narzędzie pomoże Ci poruszać się po naszej kompleksowej ofercie i znaleźć odpowiednie produkty dostosowane do konkretnych wymagań aplikacji.

Reset Filter

Dlaczego warto wybrać Stäubli?

Aby sprostać zmieniającym się wymaganiom branży, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko innowacji: potrzebujesz sprawdzonych, wydajnych rozwiązań. Jako światowy lider w dziedzinie technologii łączeniowych, Stäubli pomaga producentom tworzyw sztucznych skracać przestoje, poprawiać bezpieczeństwo i wdrażać Przemysł 4.0. Obejrzyj trzy krótkie filmy, aby zobaczyć, jak nasi eksperci radzą sobie z kluczowymi wyzwaniami związanymi z mocowaniem magnetycznym, scentralizowanymi połączeniami i nie tylko.

Dowiedz się, jak pomagamy naszym klientom

Historie sukcesu 

Stäubli konsekwentnie przekracza oczekiwania klientów z branży tworzyw sztucznych, dostarczając innowacyjne i niezawodne rozwiązania, które zwiększają produktywność i efektywność. Nasi klienci ufają nam ze względu na naszą niezrównaną wiedzę i zaangażowanie w jakość, co zapewnia im długoterminowy sukces i satysfakcję. Poznaj nasze historie sukcesu!

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat systemów szybkozłączy w procesie produkcji tworzyw sztucznych.

Pobierz dokumentację

Zarejestruj się, aby otrzymywać ekskluzywne treści!

Bądź na bieżąco z innowacjami Stäubli, zapisz się i otrzymuj newsletter Stäubli!

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza! Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie i wkrótce otrzymasz ekskluzywne treści. W międzyczasie możesz odwiedzić naszą stronę internetową i dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie szybkozłączy ciekłych.