- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Jako zintegrowana firma, Seifel projektuje i obsługuje własne formy. Jej klienci wiedzą, że jest ona w stanie tworzyć nowe formy dla ich dedykowanych zastosowań, które spełniają ich przyszłe potrzeby, jednocześnie zarządzając istniejącymi zapasami. Zmiany form są częścią codziennego życia Seifel dla małych i dużych serii produkcyjnych.
Magnetyczne systemy mocowania QMC 122 spełniają wymagania dotyczące wydajności i elastyczności. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa operatora, zastosowanie magnetycznego mocowania ułatwia operacje, poprawia warunki pracy i oszczędza czas. W ten sposób na 50-tonowej prasie udało nam się skrócić czas wymiany formy o 60%. Odkąd firma Seifel wyposażyła swoje prasy w system mocowania magnetycznego Stäubli, jest w stanie przeprowadzić od 4 do 5 wymian form na zmianę dla całego parku maszynowego (od 50 do 1000 ton).
Yves PINEL, Kierownik Warsztatu Wtrysku/Wytłaczania - Seifel
"Dzięki magnetycznym rozwiązaniom mocującym Stäubli QMC 122 byliśmy w stanie zwiększyć nasz poziom produkcji, poprawić szybkość reakcji warsztatu, zmniejszyć ryzyko zawodowe dla naszych pracowników i zoptymalizować ilość zapasów.
Każda z osób kontaktowych w Stäubli jest ekspertem gotowym do udzielenia nam wskazówek i dostarczenia rozwiązania spełniającego nasze potrzeby. Ta wiedza jest niezbędna do zwiększenia naszej produktywności. Przy zakupie nowej maszyny wymagamy w specyfikacji, aby prasy były wyposażone w płyty Stäubli z magnetycznym pomiarem siły docisku za pomocą systemu IMAG. Stopniowo harmonizujemy wszystkie nasze maszyny, aby ten system mocowania stał się naszym standardem w celu zabezpieczenia operacji regulatorów, zapewniając im w ten sposób większy komfort użytkowania dzięki zwiększonej ergonomii i łatwości obsługi. Zdalne doradztwo i pomoc to najważniejsze elementy naszej współpracy. W przypadku awarii możemy liczyć na dostępność i szybkość reakcji zespołu Stäubli. W 95% przypadków nasz dział utrzymania ruchu jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemy, korzystając z pomocy Stäubli. Nasze przestoje maszyn są zredukowane, a produktywność utrzymana. Ponadto system IMAG jest łatwy w użyciu, a nasi nastawnicy są w stanie szybko pracować samodzielnie na maszynach".
Firma SEIFEL z siedzibą w Saint-Malo specjalizuje się w produkcji obudów technicznych do dystrybucji, ochrony i pomiaru energii i płynów. Od ponad 40 lat dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania dla sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Stäubli jest partnerem tej firmy od 1986 roku.
Zacisk magnetyczny
Yves Pinel, Kierownik Warsztatu Wtrysku/Wytłaczania - Seifel