BIOGAZ

Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności procesów biogazowych dla zrównoważonej przyszłości

Rozwiązania połączeniowe dla biogazu

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby.

W Stäubli oferujemy specjalistyczne rozwiązania do zastosowań biogazowych, koncentrując się zarówno na produkcji , jak i tankowaniu pojazdów CNG. Nasze innowacyjne technologie zapewniają bezpieczne i wydajne zarządzanie biogazem, ułatwiając jego powszechne przyjęcie jako istotnego elementu zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Zastosowania

Stäubli dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie konwersji biogazu w biometan.

Dzięki niezawodności i hermetycznemu uszczelnieniu nasze systemy skutecznie łagodzą wycieki podczas krytycznych procesów, takich jak filtracja, wtryskiwanie oraz nawanianie, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.

Po przekształceniu biogazu w biometan, w szczególności jako sprężony gaz ziemny (CNG), można go wykorzystać w transporcie. CNG stanowi czystszą i bardziej ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych paliw, zmniejszając emisję dwutlenku węgla i promując bardziej ekologiczną przyszłość. Ponieważ jest wysoce łatwopalny, skuteczność i bezpieczeństwo operacji tankowania mają zasadnicze znaczenie dla ich sukcesu. Stäubli stawia czoła tym wyzwaniom dzięki zaawansowanej technologii połączeń, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie:

  • Stacje tankowania CNG i urządzenia dozujące CNG: Dysze do tankowania CNG i systemy rozłączne
  • Wyposażenie pojazdów CNG: zbiorniki i zawory zwrotne

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i łatwości, produkty te zapewniają niezawodne, szybkie połączenia i optymalną ochronę przed wyciekami i wypadkami. Dzięki Stäubli tankowanie pojazdów CNG staje się usprawnione, bezpieczne i wydajne, wspierając rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną mobilność.

Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą rozwiązań dla biogazu

Niezawodne, bezpieczne i zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach, złącza Stäubli zapewniają optymalną obsługę płynów i gazów w zastosowaniach biogazowych. Ich innowacyjna konstrukcja umożliwia szybkie, szczelne i trwałe połączenia, zwiększając zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo w całej instalacji.

Historia sukcesu 

Stäubli stara się spełniać, a nawet przewyższać oczekiwania klientów w branży biogazowej, oferując innowacyjne i niezawodne rozwiązania. Nasi klienci ufają nam ze względu na naszą niezrównaną wiedzę i zaangażowanie w jakość, zapewniając im długoterminowy sukces i satysfakcję. Zapoznaj się z naszymi historiami sukcesu!

 

Prodeval wspiera zrównoważoną mobilność ze Stäubli

Dowiedz się, w jaki sposób Prodeval, kluczowy gracz w sektorze bioCNG, wykorzystuje zaawansowane rozwiązania połączeniowe Stäubli, aby zapewnić bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność w swoich systemach paliw alternatywnych. Ta historia sukcesu podkreśla siłę współpracy w napędzaniu innowacji na rzecz czystszej przyszłości.

"Partnerstwo, które nawiązaliśmy z firmą Stäubli, dało nam dojrzałość i bezpieczeństwo, których potrzebujemy dla naszych instalacji".

Caroline Chubilleau, kierownik projektu/rozwój produktu, Prodeval

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby uzyskać szczegółowe informacje!