Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Bezpieczna dysza CMV typu 2-3 do tankowania gazu ziemnego

Dysze CMV do tankowania pojazdów oferują proste i ekonomiczne rozwiązanie do tankowania flot pojazdów. Automatyczna blokada umożliwia bardzo szybkie podłączenie, a duża powierzchnia styku zapobiega uszkodzeniu zbiorników. Dysze są również ergonomiczne i wymagają minimalnego wysiłku podczas podłączania. Dysze CMV są w pełni zgodne z normami ANSI/CSA NGV1 i ISO14469.

 

ZASTOSOWANIA

Dysza do szybkiego lub wolnego napełniania pojazdów CNG

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): 08
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 315 bar (4568 PSI)

Gaz ziemny

Stal nierdzewna i mosiądz

To rozwiązanie jest przeznaczone do stosowania w środowiskach zgodnych z dyrektywami 2014/34/UE (ATEX) i jest zgodne z 2014/68/UE.

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry