- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Pistolety te łączą w sobie absolutne bezpieczeństwo z łatwością obsługi, dzięki czemu idealnie nadają się do samoobsługowych stacji CNG. Obwód można otworzyć jednym ruchem, przekręcając dźwignię, a zintegrowany system dekompresji zapewnia bezpieczne odłączenie za każdym razem.
Pistolety Stäubli GMV do gazu ziemnego są kompatybilne z gniazdami ANSI/CSA NGV1 i ISO14469.
Gniazdo NGV do napełniania:
Specyfikacja techniczna | Ciecze | Konstrukcja | Cechy produktu |
| Gaz ziemny | Aluminium i stal nierdzewna | To rozwiązanie jest przeznaczone do stosowania w środowiskach zgodnych z dyrektywami 2014/34/UE (ATEX) i jest zgodne z 2014/68/UE. |
*w zależności od modelu i warunków pracy