Dzięki dopasowanym rozwiązaniom, które dodają wartości do Twojej oferty produktów, Twoja firma korzysta z naszych wysokiej jakości komponentów i usług. Jako niezawodny partner zapewniamy wszystkie potrzeby związane z produktem i wspieramy Cię na każdym kroku.
Od ponad 30 lat Stäubli wyznacza standardy w dziedzinie fotowoltaiki dzięki oryginalnemu złączu fotowoltaicznemu MC4. Nasze niezawodne rozwiązania produktowe stanowią podstawę techniczną, dzięki której rozwiązania produktowe dla systemów fotowoltaicznych są bezpieczne i trwałe. Skorzystasz również z naszych wysoko wykwalifikowanych zespołów serwisowych i wsparcia, które zapewniają, że wszystko przebiega sprawnie, zapewniając Tobie i Twoim klientom najwyższy spokój ducha.
Ogranicz straty mocy, przestoje, godziny serwisowania, ryzyko pożaru instalacji fotowoltaicznej, korzystając z oryginalnych złączy MC4 i MC4-Evo 2. Unikalna technologia styków MULTILAM gwarantuje doskonałą długoterminową niezawodność i niską rezystancję styku przez cały okres użytkowania produktu.
Gniazda panelowe MC4 i MC4-Evo 2 można zamontować bezpośrednio za pomocą gwintu śrubowego. Jest to idealne rozwiązanie do podłączenia mufy kablowej MC4 lub MC4-Evo 2 jako wejścia łańcuchowego do falownika lub urządzenia MLPE.
Dzięki minimalnym stratom energii, niskiemu wytwarzaniu ciepła, solidnej obudowie w połączeniu z powierzchnią współpracującą oryginalnego złącza MC4, Stäubli oferuje idealne produkty bezpiecznikowe dla Twoich systemów fotowoltaicznych.
Nasza oferta złączy magazynowania energii służy do podłączania strony DC falownika do BESS. Oryginalny zasobnik MC4-Evo, znany ze swojej sprawdzonej i niezawodnej wydajności, został zaprojektowany tak, aby można go było bezproblemowo podłączyć do strony DC falownika, co pozwala na łatwą integrację z obudową BESS. Skręcona pod kątem 45° powierzchnia współpracująca w unikalny sposób zapobiega niedopasowaniu do złączy łańcuchów fotowoltaicznych, zapewniając bezpieczne i niezawodne połączenia magazynowania energii.
Złącza rozgałęźne MC4 są wykonane z myślą o łatwej instalacji, ponieważ nie jest konieczne zaciskanie ani dokręcanie. Kompatybilność ze złączami MC4 i MC4-Evo 2, odpowiednia do równoległych lub szeregowo-równoległych połączeń ciągów. Prąd znamionowy DC 1500 V zgodnie z UL 6703.
Oryginalny MC4 to wiodące na świecie złącze fotowoltaiczne, zaprojektowane i skonstruowane przez naszych wewnętrznych ekspertów ponad 30 lat temu. Jako najczęściej instalowane złącze fotowoltaiczne na świecie, MC4 nadal wyznacza nowe standardy w branży dzięki naszemu dążeniu do doskonałości i innowacji.
Złącza Stäubli są wykonane ze szwajcarską precyzją, oferując optymalną wydajność i długoterminową wydajność dla małych i dużych systemów fotowoltaicznych. Wybierając złącza, zaufaj oryginałowi, aby mieć pewność, że Twoje operacje będą bezpieczne i będą działać w sposób zrównoważony przez dziesięciolecia.