Połączenia krzyżowe

CrOSS-Łączenie złączy fotowoltaicznych

Dlaczego połączenia krzyżowe umieszczają Twoją fotowoltaikę Projekt zagrożony

Technologia styków wewnętrznych jest zupełnie inna — zminimalizuj ryzyko, łącząc tylko złącza tego samego producenta. Wysokiej jakości komponenty i fachowy serwis są kluczowymi czynnikami wpływającymi na rentowność i bezpieczeństwo elektrowni fotowoltaicznej. Zrozumienie skutków technicznych i odpowiednich przepisów jest niezbędne do instalacji i podłączenia systemu fotowoltaicznego.

Najlepiej grać bezpiecznie i wybierać wysokiej jakości komponenty od jednego producenta, ponieważ nie ma międzynarodowego standardu produktu dotyczącego projektowania i technologii złączy fotowoltaicznych. Każdy producent ma własną specyfikację i specjalistyczną powierzchnię czołową wtykową, technologię styków, skład materiałowy, izolację i procesy produkcyjne.

Podczas gdy wielu producentów twierdzi, że ich komponenty są "kompatybilne ze Stäubli" lub można je podłączać/łączyć z MC4, zdecydowanie popieramy międzynarodowe normy i lokalne przepisy zabraniające łączenia złączy różnych producentów. Połączenia krzyżowe i elementy krzyżowe nie są zalecane i mogą prowadzić do poważnych, kosztownych uszkodzeń.

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu incydentami fotowoltaicznymi i liczne badania pokazują, że krzyżowe łączenie złączy może prowadzić do nieobliczalnych zagrożeń technicznych i prawnych. Badania przeprowadzone przez SolarBankabilityTÜV Rheinland, grupę międzynarodowych naukowców oraz  raport IEA PVPS pt. "Kwantyfikacja zagrożeń technicznych w energetyce fotowoltaicznej" jednoznacznie stwierdzają, że krzyżowanie złączy różnych marek znacznie zwiększa ryzyko techniczne i prawne systemu fotowoltaicznego.

Połączenia krzyżowe są często identyfikowane jako główna przyczyna awarii złączy, utraty mocy i niepotrzebnych zagrożeń bezpieczeństwa. W najgorszym przypadku uszkodzenie to może nawet doprowadzić do pożaru. W konsekwencji incydenty te negatywnie wpływają na zwrot z inwestycji (ROI) i uśredniony koszt energii (LCOE).

Czynniki, które mogą powodowaćniekompatybilność techniczna:

  • Niska jakość technologii i materiału produktu
  • Rozbieżności w procesie produkcji i standardach jakości
  • Brak wyrównania w strefach tolerancji w celu zapewnienia ciasnych i wystarczająco dużych sił nacisku
  • Brak kompatybilności chemicznej materiałów (w tym materiałów produkcyjnych i pomocniczych)
  • Zmiany w procesie produkcyjnym bez uwzględnienia możliwych interakcji
  • Lekceważenie oficjalnych standardów certyfikacyjnych przyznawanych producentom spełniającym wymogi

Konsekwencje wzajemnych powiązań

Międzynarodowe standardy

Podstawa prawna, która wyklucza wzajemne powiązania:

  • Normy produktowe (IEC 62852 (EN62852)) i UL 6703 lub norma modułowa UL 1703
  • Normy instalacyjne i lokalne przepisy
  • Instrukcja montażu producenta

Obecnie obowiązują normy PV (IEC 60364-7-712:2017; E343181) stwierdzają, że "złącza męskie i żeńskie [...] muszą być tego samego typu i pochodzą od tego samego producenta" oraz że certyfikat UL dla złączy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty z tej samej rodziny produktów zostały połączone.

Ze względu na jakość i bezpieczeństwo, Stäubli odcina się od elementów łączących krzyżowych dostawców zewnętrznych, reklamowanych jako "kompatybilne z MC4". Oceniamy wzajemne połączenia komponentów różnych producentów jako ryzyko dla bezpiecznego użytkowania.

Ponadto zrzekamy się wszelkiego udziału w testach przeprowadzanych przez niezależne instytuty badawcze, które wprowadzają w błąd i błędnie wskazują zgodność. Uważamy również, że wysiłki dostawców zewnętrznych mające na celu zweryfikowanie ich produktu złącza przez niezależną stronę trzecią jako "kompatybilnego ze Stäubli/MC4" są niewłaściwe i niekorzystne dla branży fotowoltaicznej. Nie uznaliśmy żadnych produktów od dostawców zewnętrznych za kompatybilne z oryginalnym portfolio produktów MC4 i nie zamierzamy tego robić w przyszłości.

Brak certyfikatu

Nie ma kompatybilności ani certyfikatu (produktu) dla połączenia krzyżowego. Istnieją różne normy na ten temat: Norma produktu dla złączy IEC 62852 (EN62852). Na przykład, jeśli złącze wtykowe producenta A jest połączone ze złączem gniazdowym producenta B, certyfikat nie jest już ważny. Norma dotycząca modułów STP UL1703 wymaga, aby producenci modułów podawali w swoich modułach i instrukcjach montażu konkretny producent i numery modeli wszystkich dopuszczalnych złączy fotowoltaicznych, z którymi moduł ma certyfikat UL, aby można było z nim współpracować. Pomaga to instalatorom i inspektorom polegać na bardzo jasnych instrukcjach dotyczących tego, jakie złącza mogą być używane.

Nowe wydanie normy IEC 61730-1 będzie wymagać, aby typ złącza, który jest zainstalowany w module, był wydrukowany na etykiecie, co pozwoli instalatorowi wiedzieć, które złącze może być użyte do podłączenia modułu.

Norma instalacyjna IEC 62548 określa, że wtyczki i złącza gniazdowe połączone ze sobą w systemie fotowoltaicznym powinny być tego samego typu od tego samego producenta, aby można było wykonać połączenie.

Weryfikacja faktów: wprowadzające w błąd i ryzykowne interpretacje raportów z badań


Oryginalny MC4

Zaprojektowany i skonstruowany ze szwajcarską precyzją, jest tylko jeden oryginalny MC4 – i to wyprodukowany przez Stäubli.

Oferta szkoleniowa i edukacyjna

Stäubli dzieli się swoją wiedzą na temat tego, jak poprawić bezpieczeństwo w instalacjach solarnych. Aktualizacja wiedzy poprawi bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych.

Zdolność bankowa – kwestia zaufania

Zdobądź zaufanie inwestorów i zbuduj fundamenty pod długoterminowy wzrost gospodarczy.