Oryginalne złącze fotowoltaiczne MC4 DC oferuje wyjątkowo wysoką jakość styku.

Niekwestionowany punkt odniesienia

Jest tylko jedno oryginalne złącze fotowoltaiczne MC4

Ważne, aby wiedzieć

  • Wynaleziony przez inżynierów Stäubli w Szwajcarii
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi wymaganiami jakościowymi zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami UE
  • MC4 jest chronionym znakiem towarowym firmy Stäubli

Zaawansowana technologia styków

Sercem złączy fotowoltaicznych Stäubli jest innowacyjna technologia styków MULTILAM. Ta wyjątkowa zasada styku wyróżnia się wieloma punktami styku, które poprawiają jakość połączenia i transfer energii dzięki stałemu naciskowi sprężyny i unikalnemu wzornictwu. Skutkuje to stale niską rezystancją styku, zapewniając bezpieczną i długotrwałą eksploatację oraz znacznie skraca przestoje i koszty serwisowania.

Ta wyróżniająca się technologia styków minimalizuje ryzyko utraty zasilania, przestojów, gorących punktów, a nawet pożaru, który może prowadzić do ogromnych kosztów odbudowy. Oryginalne złącza fotowoltaiczne Stäubli z portfolio złączy MC4 są bardzo stabilne pod względem temperatury i nie wykazują akumulacji ciepła.


Minimalizacja ryzyka. Maksymalizuj zwrot.





Zdolność bankowa – kwestia zaufania

Zdobądź zaufanie inwestorów i zbuduj fundamenty pod długoterminowy wzrost gospodarczy.

 

Połączenia krzyżowe

Zdobądź wiedzę na temat optymalizacji instalacji fotowoltaicznej i unikania awarii technicznych spowodowanych łączeniem krzyżowym komponentów. 

Gotowy do MC4-Evo

Bezkarniak MC4-Evo ready z technologią snap-in można połączyć z oryginalną ofertą MC4.



Oryginalna linia produktów MC4