ジャカードマシン

繊維生産のための精密で効率的なジャカードマシン

ジャカードマシン - 最も高度な用途への革新

ストーブリは、幅広く多様なジャカード製織機を通じて、織工たちが卓越した織物品質と高い生産効率を達成できるようにします

ストーブリは、平地織物、タオル、カーペット、ベルベット、狭幅布から、ガラスやカーボンファイバーを使用した3D織物を含む最先端の技術繊維まで、あらゆる用途に対応するソリューションを提供しています。口数は80から51,200口(ジャカードマシン2台を結合)まであり、多様な生産ニーズに対応する柔軟性を保証しています

顧客は、ストーブリの機械に統合された世界で最も先進的な技術の恩恵を受けています。この成功した成果は、継続的な研究開発と、1世紀以上にわたる織物業界で培われてきたストーブリの豊富な専門知識との強力なシナジーによって生まれました。世界のトッププロバイダーによる技術であるストーブリのジャカードソリューションを選択し、魅力的な繊維創造を始めてください

ジャカード製織機の完全なラインナップを発見してください

フック選択システム内で信頼できるデータ伝送は、ストーブリジャカードマシンの重要な機能です。ストーブリジャカードPROシリーズの電子制御システム全体が再設計され、コネクタ数を最小限に押さえながら、非常に安定したデータフローを確保しました。知能的な電子アーキテクチャは、サリー、アフリカンダマスク、タオル地、エアバッグ、またはタペストリーなどの複雑な用途を高速で製織する際にも正確で検証されたデータ伝送を保証します

コンパクトなPROシリーズ内でアクセス性が大幅に向上し、保守がこれまで以上に容易になりました。各モジュールにはLEDインジケーターが備わり、ジャカードコントローラーが詳細な状態情報を提供します。MX PROモジュールは、NOEMI電子制御および新世代の電源供給装置と組み合わせることで、エネルギー消費の大幅な削減に貢献しています

あなたのニーズに最適なソリューションを選択してください

リセットフィルター

さらに多くの製織ソリューション


関連する成功事例