ロータリードビーの開発において一世紀を超える経験をもつStäubliは、独自の知識と技術を蓄積しています。Stäubliの専門家のサポートを受けて、お客様のニーズと期待を満たす最も効率的で経済的な方法を見つけることができます。 一貫した高品質の生地を得るためには、高精度で高速の開口操作が重要です。Stäubliのロータリードビーは世界的な標準を確立しており、すべての種類の柄織物に適しており、非常に高い信頼性、効率性、長寿命、そしてメンテナンスの負担を軽減します。Stäubliのすべてのドビーは、長年の開発経験と高い製造品質の結果としての、高性能ユニットです。これらのモデルとタイプは、さまざまな織機と緯糸挿入システムに合わせて設計され、個々の顧客の要件に応じて構成できます
Stäubliは完全な開口システムの製造業者として、ハーネスモーションやクイックリンクなど、多くのシステムコンポーネントを提供しています。織機の能力が向上すると、機械式伝達システムへの要求も増加します。伝達システムは、設置中の重要なリンクであり、負荷や力を取り扱い、完璧な開口調整と織機と開口装置の間での調和の取れた連携を確保します。Stäubliの高品質伝達コンポーネントには、ハーネスモーション、クイックリンク、マルチ調整クリップなどがあり、操作の容易さを高め、メンテナンスを最小限にし、優れた収益性を実現します