ジャカード機LX PROは非常に頑丈で耐久性が高く、最小限のメンテナンスで長年にわたる使用に耐えうるよう設計されています。電源ユニットが内蔵されているため非常にコンパクトで、どんな織物工場にも容易に設置することができます。
ジャカードマシンには、省エネのためのいくつかのイノベーションがあります。
特徴・型式 | LX PRO |
|---|---|
適用分野 | エアジェット織機とラピア織機 |
生地の適合性 | すべての平織物、タオル地およびテクニカルファブリック |
利用可能なフォーマット | 4,608 / 6,144 / 7,680フック |
駆動方式と開口 |
|
フックの選択 | ストーブリMX PROモジュール(クイックリンク接続) |
電子制御 | 織機と同期する別置き型コントローラ TC8 |