ストーブリの電子ジャカードSX PROは、タオル、インテリア、タペストリー、シルク織物、アパレル、シートカバー、テクニカルファブリックなど、あらゆるタイプのエアジェット織機、レピア織機、ウォータージェット織機で優れた効果を発揮します。
ジャカード マシン SX PRO には、最大 2,688 個のフックが装備されています。
ジャカードマシン SX PRO は 、非常に堅牢で耐久性があり、最小限のメンテナンスで長年の使用に耐えられるように設計されています。電源ユニットがジャカード本体に内蔵されているため、機械は非常にコンパクトで、様々な製織現場に簡単に設置できます。
「新型のSX PROは、駆動構造とフック選択システムにおいてエネルギー効率を改善した新モジュールを取り入れた新しいフォーマットで既にテスト・検証されています。SXの全ての長所は維持、または更に改善されました。ですので、この機械は長期にわたって私たちの役に立ち、エネルギーコストとメンテナンスコストの節約に寄与することでしょう」
特長 | SX PRO |
|---|---|
適用機種 | あらゆる織機タイプ |
織物用途 | あらゆる平織物、タオル地、テクニカルファブリック |
口数 | 2,688フック(16モジュール21列) |
駆動システムと開口 |
|
フックの選択 | クイックリンク付きストーブリMX PROモジュール |
電子制御 | 織機と同期される、独立したストーブリTC8コントロールユニット |