ベルベット用ジャカードマシン SX PRO V / LX PRO V / LXL PRO V

ベルベットの製造に特に適した Stäubli の電子ジャカードマシンSX PRO V、LX PRO V、 LXL PRO Vは、適切な織機と組み合わせることで、ベルベット製織において優れた成果を発揮します。

SX PRO V、LX PRO V、LXL PRO V は、非常に頑丈な構造と高品質素材を妥協なく使用することで、高速運転やあらゆるフォーマットにおいて卓越した信頼性と非常に長い耐用年数を実現しています。

すべてのモデルは、メンテナンスを最小限に抑えながら、ベルベット生産における最高レベルの効率を確保します。

利点
  • ベルベット生産に最適化
  • 高負荷に対応
  • 完全で統一された製品ラインナップ
  • 適応が容易で汎用性が高い
  • 低プロファイル設計の穴あきボードを最適な位置に配置
  • ハーネス深さを抑え、糸のストレスを低減
  • 極めて高い耐久性
  • 最適な密閉性と換気性能
  • 振動を抑えた高精度なリフト機構
  • 安全で簡単な機械調整を可能にするアクセス性
  • 最小限で簡単なメンテナンス

特徴 / 型式

SX PRO V

LX PRO V

LXL プロ V

応用分野ベルベット織機に最適
生地の適合性すべてのタイプのベルベット生地
電子制御織機と同期された Stäubli 独立コントローラー TC8

利用可能なフォーマット

2,688 フック

4,608 から 7,680 フック

8,192 から 10,240 フック

駆動方式と開口

両サイドのダブルクランク駆動

同軸二重シャフトシステム(ダブルカム制御)  

フック動作の開始  

Stäubli MX PRO V および MX PRO E モジュール(クイックリンク接続)

主な特徴

シュトウブリもあなたに...