D'Decor、インドを代表するカーテンおよび張り地用生地メーカー

インドは革新的な繊維の国として知られており、多くの成功例の中でも、D'Decorはインド最大級のカーテンおよび家具用生地の製造・輸出メーカーであり、世界で第3位規模の企業として際立っています。1999年に設立された同社は、年間4,500万メートルの生地生産量と2億5,000万米ドルの売上高を誇るグローバルブランドへと成長しています。この歩みは、適切な技術革新企業とパートナーシップを構築するという明確なビジョンによって支えられています。そこで、スタウブリが重要な役割を果たしています。

課題は、急速に変化する織物市場において競争力を維持することです。

数十年にわたり、D’Decorはグローバルプレーヤーとの競争から、ダイナミックなインド経済への適応に至るまで、さまざまに進化する課題に直面してきました。競争の先を行くため、D’Decorはイノベーションと柔軟性を融合させ、多様化する顧客ニーズに応え続けています。こうした長年の歩みの中で、StäubliはD’Decorの継続的な成長と成功を支えるために必要な技術的優位性を提供してきました。

顧客のメリット

  • 大量のホームテキスタイル織りに最適化された先進的なStäubliの織機ソリューションにより、生産性、柔軟性、精度が向上します。
  • 機械のライフサイクル全体を通じて、部品コストの削減と高いROIを実現するとともに、耐久性の高い性能と長期的な運用コストの低減を可能にします。
「困難に立ち向かうことこそが未来への原動力です。Stäubliは、好調な経済がもたらす複雑なニーズを的確に理解しており、絶えず変化する市場が生み出す多くの課題に対応するため、継続的な技術革新を実現しています。」

サンジャイ・アローラ  
D’Decor Exports マネージングディレクター

シュテウブリの最先端織物機械で、D’Decorの複雑なニーズに応える

急成長する繊維市場では、柔軟性、スピード、信頼性が求められています。Stäubliはこれらのニーズを的確に捉え、D’Decorに最先端の機械ソリューションを提供しています。現在、D’Decorはシュテウブリの5つの生産拠点において、300台の電子ジャカードマシン、220台のロータリードビー、15台の自動タイピング機(TOPMATICおよびMAGMA)に投資しています。

これらのソリューションは、以下の主なメリットを実現しています。

  • 高い生産性と精度 
  • 優れた操作性 
  • 多様で洗練されたデザインを生み出すための比類なき柔軟性 
  • 卓越した信頼性による機械停止時間の削減とメンテナンス負荷の軽減 
  • コストのかかる生産損失を回避する最小限のダウンタイム  

カーテンや張り地用生地をはじめ、織物壁紙、ブラインド、ベッドリネン、ベルベット生地に至るまで、Stäubliの技術はD’Decorに継続的なイノベーションをもたらしています。

「私たちは年間350~360日、24時間稼働しています。1995年に設置された一部の機械は、現在もなお稼働しています。これこそが、シュテウブリの卓越した品質を示す真の証です。」

アジャイ・アローラ  
D'Decorホームファブリックス マネージングディレクター

繊維製造における卓越したROIと長期的な信頼性

D’Decorにとって、信頼性とは単なる稼働時間にとどまらず、長期的な価値を意味します。数十年にわたり安定して稼働する機械は、ダウンタイムやメンテナンスコスト、顧客への納期遅延を最小限に抑えます。これにより、卓越したROIと高い持続可能性が実現され、業界の新たな基準を確立しています。さらに、長期間使用された後でも、これらの機械は高い再販価値を維持しています。D’Decorは、それらを非常に魅力的な価格で再販しており、これは同社の設備が持つ長期耐久性と収益性を裏付ける、さらなる証といえます。

D’DecorとStäubli ― 繊維製造におけるイノベーションを推進する長期的なパートナーシップ

D’DecorとStäubliは、イノベーション、信頼、そして技術がいかにして業界を変革できるかを体現しています。20年以上にわたり、このパートナーシップは、信頼性、共通のビジョン、相互のコミットメントに基づく、真の長期的な協業関係へと発展してきました。

今日、この揺るぎないパートナーシップは双方の成功を牽引し、両社に繊維製造分野におけるイノベーションの推進、成長の加速、そして未来を切り拓く力をもたらしています。

この種の用途に対する製品ソリューション

シュテウブリの成功事例