ダナール・マスは、経糸準備を簡素化し生産性を向上させるためにStäubliのTIEPRO技術を採用しています

60年以上にわたる織物と紡績の専門知識を持つ Danar Mas は、ファッションや技術用途向けのグレージュ生地を専門とするインドネシアの企業です。同社は高品質な製品を手頃な価格で提供しつつ、事業全体で常に最高水準を維持しることを目指しています。Danar Masは毎年約2,000万メートルの布を生産しています。

課題は、不確実な織物市場で競争力を維持すること

さまざまな種類の糸やデザインで頻繁に 経糸を変え る処理には、精密さと速度が求められます。新しいオペレーターを迅速に、品質を損なうことなく育成することも日常の現実です。エネルギーコスト、インフレ、関税などの経済的圧力によって形作られた不確実な織物市場において、Danar Masは作業を簡素化し、ダウンタイムやメンテナンスを削減し、総所有コストを低く抑える タイピングソリューション を必要としていました。

TIEPRO結び機の解決策

Danar Masは、メンテナンスの低さ、運用コストの低さ、ユーザーフレンドリーな設計、高い生産性を理由に、従来の結び目機の高性能アップグレードとしてStäubliの TIEPRO結び目機 を選びました。これらは、180台の織機を稼働させ、毎月500本の経糸を回転させる大規模工場にとって不可欠な要素です。

インドネシア企業は、高い性能、信頼性、効率性を提供するソリューションを求めてStäubliに依頼しました。
さらに、Stäubliの迅速な技術サポート、献身的なカスタマーサービス、コスト効率の良い予備部品により、運用コストを非常に低く抑えています。

顧客のメリット

  • 生産性向上のための多様な糸の種類に対する経糸準備の簡素化
  • スマート検出機能による安定的で高品質なタイピング結果:メンテナンスを減らし、稼働時間を長くします
  • トレーニングを加速しダウンタイムを最小限に抑えるユーザーフレンドリーなデザイン

結び目マシンの向こう側

Stäubliチームは 技術支援、サービスの迅速性、コスト効率の良い予備部品で設置を支援し、Danar Masが投資を最大限に活用できるよう支援しました。

「Danar Masでは、常に最先端技術を探求し、生産性と品質の向上を目指しています。だからこそ、インドネシアで初めてTIEPROを導入できることに大変興奮しました。この解決策により、Stäubliは我々のような工場が本当に必要としているものを明確に理解しており、今後の展開を楽しみにしています。」

ケビン・アンドレアス・サストラートマジャ、
ダナール・マスのディレクター

未来を見据えて

Danar Masは生産性、効率、品質向上のために最先端技術の探求を続けています。TIEPRO結び機の導入とStäubliの強力な支援により、工場は準備の効率化、コスト管理、オペレーターの育成を加速させ、ダイナミックな市場でのレジリエンスを築き続ける準備が整っています。 

現場フィードバック - 多様なデザインや糸の種類に対応するソリューション

準備における最大の課題の一つは、多様なデザインや糸の種類を扱うことです。Stäubli TIEPRO技術により、この作業はより容易になります。糸の数で針を変える必要がなく、時間が節約できる。」

ルディ・スリスティオ、
ダナール・マスのプロダクトマネージャー

Danar Masのプロダクトマネージャー、ルディ・スリスティオが織り工場でTIEPRO結び機を使用している様子

製品 この種の応用に対する解決策

シュテュブリの成功物語