Stäubliは、複雑なボーダーやパルのパターンに対応できるよう、サリー製造のためのカスタマイズされた製織ソリューションを提供しています。 当社のドビーおよびジャカード製織技術は、洗練されたサリーデザインから大量生産用のシンプルな生地まで、シンプルなパターンから複雑なパターンまで対応可能です。すべてのサリーデザインに精度、信頼性、一貫した品質を保証する先進的な経糸準備技術を発見してください。
経糸準備(引き込み、リージング、経糸結び)から、MAF、ドビー、ジャカードなどの開口装置に至るまで、当社のシステムはあらゆる工程を効率化し、エラーを削減します。ナイロン、ポリエステル、多フィラメント糸などの合成シルクといった複雑な糸を扱う場合でも、高い信頼性を発揮します。
複雑なパターン、繊細な糸、鮮やかな生地のために設計された先進的な織り機械で、完璧なサリー生産をお約束します。カムモーション、ロータリードビー、ジャカードマシンなど、伝統的、モダン、洗練されたサリーデザインに合わせてカスタマイズされた製品ラインナップがあります。
高密度サリー生地の製造に織機を使う場合でも、大規模生産ラインを管理する場合でも、当社の技術は精度、信頼性、そして運用効率を保証します。
迅速なサービスチームとグローバルなスペアパーツサポートにより、サリー織り職人が競争力と効率を維持できるよう支援します。 なぜなら、すべてのモチーフが重要であり、 ダウンタイムを最小限に抑えることが高性能な生産環境を維持する鍵だからです。