ストーブリは、デニム生産用に設計された高効率の製織ソリューションを提供しています。当社のテクノロジーは、クラシックなツイルから高度なストレッチ性と質感のある生地まで、伝統的なデニム スタイルと革新的なデニム スタイルの両方をサポートします。当社のソリューションは、最適な縦糸の準備と正確な脱落制御を保証し、あらゆる種類のデニム生地にわたって一貫した品質と高い生産性を可能にします。ストーブリの製織技術が、デニムメーカーがプレミアムファッションと大規模生産の両方の需要を満たすのをどのように支援しているかをご覧ください。
デニム製造には強度、スピード、一貫性が求められます。経糸の準備から小屋の開口まで、当社のソリューションは粗糸やストレッチブレンドの課題を管理するように構築されており、すべての生産段階でスムーズな処理とダウンタイムの削減を保証します。
当社の製織技術は、フレーム製織に最適化されています。これらはすべて、クラシックなデニムツイル、テクスチャード仕上げ、革新的なブレンドに堅牢なパフォーマンスを提供します。流行に敏感なデニムを製造する場合でも、工業グレードの生地を製造する場合でも、当社のシステムは品質を損なうことなく高速出力を維持します。
デニム生産では効率が重要です。そのため、当社の機械は、厳しい条件下でもセットアップ時間を最小限に抑え、エラーを減らし、継続的な動作をサポートするように設計されています。ストーブリの自動化とインテリジェントな制御により、デニムメーカーは自信を持って厳しい納期を守り、生産を拡大することができます。
ストーブリのグローバルサポートチームと迅速なサービスチームは、業務の円滑な運営を支援します。スペアパーツから技術的専門知識に至るまで、当社はデニムメーカーが生産性を維持し、動きの速い市場で競争力を維持できるよう支援します。