絶え間ない革新を続けるストーブリは、既に充実した製品ラインに新たな製品を追加しました。拡張されたドビー製品群において、S3018およびS3062モデルは、ウォータージェット織りにおける最も厳しい要求を満たすよう設計され、特にアンバランスなパターンにおいて、あらゆるウォータージェット製品に最高の性能を提供します。
キネマティクスから伝動システムに至るまで、機械のあらゆる側面がストーブリの研究開発部門のたゆまぬ努力の結晶です。
当社製ドビーのウォータージェット織機向け利点:
ストーブリのプログラミングシステム System 18は、パターン作成と送信を簡素化し、密閉された内蔵型ドビーコントローラーに送信します。このコントローラーは、静止マグネットバーへのデータ送信の信頼性を確保します。
最新の設計を採用したトランスミッションは、強化された構造と駆動システム、簡単なシェッド調整、メンテナンス不要の運転など、ウォータージェット織りに最適化された優れた機能を備えています。
織物メーカーとして、効率性と生地の品質を維持する難しさをご存知でしょう。ダウンタイムと材料の無駄は、直接的に生産に影響を及ぼします。信頼性が高く、正確で耐久性のあるドビーは、生産の不可欠な要素です。これらは精密な織りを保証し、高速でフィラメントを処理するのに適しており、織物工場でよく使用されています。
あなたの使用するウォータージェット織機は、細かくて均一なテキスタイルの生産に優れています。ポリエステルなどの合成繊維を容易に処理し、衣料品やホームテキスタイル用の生地を製造します。これらの織機の高速運転は、大規模で効率的な生産に適しています。しかし、ドビーの摩耗を監視することが重要です。時間が経つと、織機の性能に影響を与える可能性があります。
信頼性の高いドビーマシンは、メンテナンスが最小限で済むため、ダウンタイムを削減し、生産を増加させることができます。当社のマシンの信頼性は、市場の変化に迅速に対応できるウォータージェット織機への柔軟性を提供し、投資対効果(ROI)において比類ないメリットをもたらします。これにより、繊維が強く高品質な生地に変換されます。この優位性を提供できることを誇りに思い、信頼できるパートナーとしてご支援できることを嬉しく思います。