TSM - スイッチング用マルチカップリング
革新的なTSM(Technology Switch Multi-coupling)を紹介します。これは製造プロセスにおける汎用性、効率性、柔軟性の向上の鍵となるソリューションです。この先進的なソリューションは、小ロット生産を行う場合、試作を行う場合、そして頻繁に製造環境を変更する場合を想定して特別に設計されており、単一のロボットシステム内で複数のアプリケーションを実施する場合でも、全部まとめて一体化することが可能です。
TSMはモジュール構造であり、またケーブル配線を最適化できるので、各部品の耐用年数を伸ばし、メンテナンス負担を軽減し、そして大幅なコスト削減を実現します。自動車産業から研究開発での用途に至るまで、TSM マルチカップリング技術は、さまざま産業分野で多機能ロボットを使用するにあたり理想的な製品であり、ロボットによる生産性を新たなレベルへと押し上げます。
柔軟性、コスト効率、革新性を特徴とする未来のロボットを体験しましょう。
各仕様に準じたソリューションでロボットシステムをアップグレードしましょう!
モジュール式デザインにより:
最大限の柔軟性を特徴としたシームレス・インテグレーションをお試しください!
これまでにない効率性と柔軟性を実現しましょう!