プラズマシステムは以下の分野で優れています:
6軸ロボットにプラズマトーチを装備することで、固定式CNCプラズマテーブルよりもはるかに柔軟性が解放されます。ロボットは 大型部品、不規則な形状、斜めの面取り、チューブ、フレーム 、3D構造物を加工でき、従来の2Dガントリーマシンでは不可能です。
この柔軟性は、曲面上での複雑な工具の向き制御などレーザー応用で説明されている利点と類似しています。
ロボットは機械的な改修なしに切削作業、部品の形状、トーチの向きを切り替えることができ、迅速な切り替えや高混合製造の支援が可能です。
ロボットは一定のトーチ速度、スタンドオフ距離、動作安定性を維持し、切断品質を向上させるとともに、熱、火花、騒音、排気からオペレーターを保護します。
プラズマ切断はレーザーほどのマイクロメートル経路精度を必要としませんが、 ベベルカット、輪郭、一貫したケルフ幅のためには制御され安定した軌道 が不可欠です。
Stäubliの垂直統合型モーションコントロールチェーン(ドライブからモーター、ギアボックスまで)は、大きな軌道や厚い素材でも滑らかな向き制御と安定した動きを実現します 。
完全に密閉された剛性のあるロボットアームは動的荷重下でも変形に強く、トーチスタンドオフと軌道安定性を一貫させます。その堅牢な構造は火花、煙、振動に耐え、過酷なプラズマ切断条件下でも信頼性の高い精度を提供します。
Stäubliの高度なモーションコントロールにより、大きな輪郭や面取りプロファイルで滑らかな軌道を実現します。ロボットの剛性により、方向転換や3D動作時に安定したトーチの向きが保たれ、高速で制御された遷移により非生産的な時間が短縮されます。
「すべての重要な評価ポイントを比較・分析した結果、3台のロボットの最終候補が作られ、当社の研究開発施設で実機でテストされました。テストの結果、Stäubliロボットが私たちの用途に最適な総合的解決策であること が判明しました。繰り返し可能性、動きのトレーサビリティ、カットの滑らかさなどの基準が要求の対象として満たされるか、それ以上でした。」
ヴァレンティン・フェルテン、Voortmanのプロダクトマネージャー。