インテグレーター向け技術パッケージ

CNC Solutionsは、Stäubliの高性能ロボットと連携してCNCアプリケーションを効率的に実装するために必要なハードウェアとソフトウェアのすべてのコンポーネントを統合した包括的なソリューションであるTechnology Packageを開発しました。

テクノロジーパッケージを選択することで、インテグレーターは精密かつ複雑な軌道設計のためのターンキーソリューションを得られ、多様で要求の高いプロジェクトを容易に遂行できるようになります。

この技術的パートナーシップを通じて、CNC SolutionsとStäubliは、CNCの専門知識、ソフトウェアの習熟度、堅牢なロボットの信頼性を融合させた高度な自動化の道を切り開いています。

テクノロジーパッケージの主な利点

プラグアンドプレイ技術

テクノロジーパッケージは、シンプルかつ迅速な統合のために設計されています。その提供内容は以下の通りです:

  • Stäubliロボットを用いて部品を精密に加工するために必要なすべての部品
  • 単一ケーブルによるロボットとコントローラーの接続を簡素化
  • 機械に合わせて調整されたあらかじめ定められたプロセス(フライス加工、溶接、サンディングなど)

この即使用システムにより、インテグレーターは高性能で柔軟な社内ロボットソリューションを迅速に展開できます。

インテグレーターにとっての戦略的付加価値

長年の経験を活かし、CNC Solutionsはロボットインテグレーターが以下を可能にする技術パッケージを開発しました:

  • 完全な社内ロボットソリューションを導入しましょう
  • マスター複素の軌道
  • 生産性の向上
  • 設置の柔軟性を強化する
  • 高価値で差別化したソリューションを提供しましょう

ソフトウェア、ハードウェア、そしてStäubliロボティクスの組み合わせにより、最高の産業要件を満たすための強固な技術基盤が築かれています。

CNCソリューションとStäubliの相乗効果

CNCソリューションズのCNC専門知識とStäubliのロボット的信頼性の組み合わせが強力なシナジーを生み出しています。

  • 高度な自動化
  • 長期的な産業パフォーマンス
  • 極めて精密
  • 簡易積分
  • 完全な軌道制御

このテクノロジーパッケージは、Stäubliロボットを真に効率的で信頼性が高く、スケーラブルなCNCロボットシステムへと変革したいインテグレーターに最適です。

テクノロジーパッケージの詳細

オフラインCAMソフトウェアは、加工される部品の教育や試験作業を簡素化します。

ENCY Robotソリューションは、オフラインロボットプログラミングのための完全なプラットフォームを提供し、以下をカバーします:

  • アプリケーション設計
  • 機械構成
  • ツールパス計算
  • フルモーションシミュレーション
  • 軸極限解析
  • 特異点防止
  • 衝突制御と予測

インテグレーターにとっての利点:

  • 長期にわたるオンライン授業フェーズの廃止
  • 本番環境前のテストと検証
  • ダウンタイムの短縮
  • 複素軌道の完全な制御

ENCYロボットは設計から完成品までプロジェクトをサポートし、完全なデジタル継続性を確保しています。

ベックホフ技術で開発されたモーションコントローラーは、ロボットを標準的なCNC機械へと変形させます。

このコントロールユニットは、従来のCNCコントローラーに似た直感的なインターフェースを持つスクリーンを備えています。これにより、以下が可能になります:

  • 工具構成
  • 軸の定義
  • フレームプログラミング
  • プロセスパラメータ管理

ハンドヘルドコントローラーはロボットの動きを正確に手動で制御でき、セットアップや最適化段階での柔軟性と完全なコントロールを提供します。この構成により統合が簡素化され、CNCオペレーターが慣れた環境で作業できるようになっています。

数値制御により駆動され、24時間365日稼働可能なCNCロボットシステムとして動作します。Stäubliロボットは特に精密な用途に適しています。これらの複雑なプロセスには高度な専門知識と高い機械的安定性が必要です。

なぜStäubliロボットがこれらの用途に理想的なのでしょうか?

  • 精度と再現性
    Stäubliロボットは高精度で一貫した反復性で知られており、フライス加工や研削などの要求の高い作業に不可欠です。
  • 速度と効率
    高精度を損なうことなく高速で稼働でき、生産性の向上と生産時間の短縮が可能です。
  • 産業の堅牢性
    密閉構造により、機械加工や仕上げ環境に典型的なホコリ、チップ、汚染物質に抵抗します。
  • 最大限の柔軟性
    工具の変更や高度なプログラミングにより、さまざまな複雑なプロセスへの迅速な適応が可能になります。
  • コンパクト設計
    Stäubliのコンパクトなロボットは、性能低下なく制約された空間にも容易に収まります。

応用例

テクノロジーパッケージについてもっと知りたいですか?