組立は産業用ロボティクスの基盤であり、効率的かつ精密なプロセスを可能にします。3Dおよび2D視覚による高度な検知・誘導システムを備え、これらのロボットは正確に部品を特定し、綿密に組み立てます。大規模な組み立て作業に取り組む際、ロボットは協調しコミュニケーションを円滑に行うことで生産性を向上させ、最高のパフォーマンスと効率を実現します。
私たちの組立アプローチは革新とパートナーシップを基盤としており、運用上の課題を最高品質のロボティクスソリューションで解決します。私たちは、お客様のプロセスをよりスムーズにし、システムをより賢くし、成果をより成功させるためにここにいます。常にまずは利益を重視しています。
ロボット組立ソリューションへの投資は、時間をかけて測定可能なリターンをもたらします。労働コストの削減、ミスの最小化、スループットの向上により、大幅な節約と収益性の向上が期待できます。ロボットは 疲労なく24時間365日稼働 し、安定したパフォーマンスと予測可能な生産スケジュールを確保しています。
現代のロボットアームは、繊細な電子部品から重い機械部品まで、幅広い組立作業に適応しています。迅速な交換工具とプログラム可能なワークフローにより、メーカーは高額な再装備なしで市場の変化や製品バリエーションに迅速に対応できます。
ロボットは重複可能な精度を保証し、手作業に内在する変動性を排除します。この一貫性により製品の品質が向上し、廃棄物を削減し、厳格な業界基準への対応を強化します。
反復的または危険な作業を自動化することで、ロボットは職場での怪我を減らし、全体的な安全性を向上させます。人間のオペレーターは監督や品質管理など、より価値の高い活動に注力できます。
リアルタイムの力とインピーダンス制御、そしてロボットの高い構造剛性により、接触時に正確な経路調整が可能です。これにより、スムーズな挿入が保証され、繊細な部品を保護し、 部品のずれがあっても高い組立品質を維持 できます。
力 トルク フィードバックに基づくリアルタイム 適応軌道補正
壊れやすい部品に対する 損傷のない取り扱 いモード
リジッドアーム構造による高い安定性 制御
当社の6軸およびSCARAロボットは、マイクロコンポーネントの完璧な組み立てを保証します。
最適化されたキネマティクスにより超短サイクルタイムを実現し、大量組立作業の生産性を向上させます。
Stäubliロボットは最小限のフットプリントを重視して設計されており、混雑した生産環境でも性能を損なうことなく理想的です。
モジュールアーキテクチャと様々な工具システムとの互換性により、既存ラインへのシームレスな統合が可能となり、インダストリー4.0の接続性をサポートします。
「Stäubliロボットは高速かつ強い酸性環境下でも、動作の精度と安定性を保証します。破れの発生率を大幅に減らし、生産コストも削減します。さらに、この最初の協力の中で、Stäubliチームは多くの専門的な提案や解決策を私たちに提供してくれました。将来的には、確実により広範なコラボレーションの場が広がるでしょう。」
余一文、パルカングループのブランド・サプライチェーンディレクター