フューエル・ロジスティックス

安全に、そして効率的に世界に届ける

フューエル・ロジスティックス向けとなる革新的なコネクタ・ソリューション

お気軽にお問い合わせください。

フューエル・ロジスティックスに関するソリューションの詳細はこちらからお問い合わせください。

石油、天然ガス、石炭、液化石油ガス(LPG)などの従来型燃料は、そもそも可燃性であり、取扱いには十分な注意が必要です。こうした燃料を管理する際には、爆発、火災、汚染のリスクを防止するための厳格なプロトコルが必要となります。このような課題に対処しながら効果的に燃料を管理するには、輸送時や貯蔵時に細心の注意を払って行う安全対策だけでは不十分であり、排出量を最小限に抑え、液漏れ防止に対する継続的な取り組みも必要となります。そうすることで、環境と人の健康の両方を保護することが可能となります。

ストーブリでは、燃料管理の複雑さを理解した上で、どんなタイプの燃料に対しても、耐油性、耐圧性、耐震性に優れた高度なコネクタ・ソリューションを提供できるように努めています。こうしたソリューションは、燃料の貯蔵から給油にいたるさまざまな用途に対して、安全かつ効率的な流体コネクタとして機能します。

アプリケーション

ストーブリでは、取り扱い時の安全性と環境への配慮を重視し、自動車産業、モータースポーツ、化学産業などに対して、各産業でのニーズに応えるべく充填・排水用となるドライディスコネクトカップリングとクイックカップリングを提供しています。高流量対応による高速充填を特徴とするこれらのカップリングは、トラック、貨車、貯水槽、各種タンクへの積み下ろしや、ドラム缶への充填および排水などの用途にも最適です。

燃料の包括的なソリューションをご紹介します

Stäubliの接続ソリューションは、軽・重車両、航空機給油車両を含むすべての燃料タイプ、給油方式、車両カテゴリーにおいて、オイル、圧力、振動に対して卓越した耐性を提供します。これらのソリューションは、さまざまな回線の安全な接続を促進します

ストーブリのコネクタ・ソリューションは、燃料の種類、給油方式、車両カテゴリ(小型/大型車両、航空機給油車両)を問わず、耐油性、耐圧性、耐振動性に優れた特性を兼ね備えています。これらのソリューションでは、各種回路の接続は確実に行われます。LPG、航空機補助燃料供給ユニット、分配ユニット、折りたたみ式貯蔵タンク、移動式燃料システム向けのソリューションに関する製品群もございます。

ストーブリの専門家にご相談ください!

詳しくは専門家までお問い合わせください!

代替エネルギー向けソリューションはこちらを参照ください

バイオガス生成時および水素関連設備での安全で高性能な技術で作業性を高めませんか。 エネルギーバリューチェーン全体を通して、効率性、信頼性、持続可能性を確保するために設計された先進的なコネクタシステムをご覧ください。