フルフロー設計 により、 これらの カップリングは 最高の流量と簡単な洗浄性を保証します。
信頼性の高いブロッキングシステムにより、切断時に意図しない切断やバルブの開放を防ぎます。保証する弁を作動させるために特別な順序は要求されない直感的な操作性。
 
TKUシリーズは、タンクローリーの物流におけるホースの方向を冗長にする 同一のカップリングハーフを提供します。
TKMシリーズ は、さらに 幅広い媒体 を扱うことができ 、 うつ病のアプリケーションにも使用できます。
| 技術仕様 TKU | 技術仕様 TKM | 流体 | 建設 | 
| 
 
 
 | 
 
 
 | 各種流体 | 
 主にステンレス鋼 
 | 
※機種・使用条件により異なります