バイオガス

持続可能な未来のためにバイオガスを扱う上での安全性と信頼性を確立

バイオガス関連向けコネクタ・ソリューション

仕様確認についてはご相談ください

ストーブリでは、バイオガス生成及びCNG車用充填用途に特化したバイオガス向けソリューションを用意しています。ストーブリのイノベーションにより、安全で効率的にバイオガスを管理し、持続可能なエネルギーの未来に不可欠な要素として、バイオガスが幅広く使用される状況を作り出します。

アプリケーション

ストーブリには、バイオガスをバイオメタンに変換する時に使用される先進的なソリューションがあります。

信頼性と気密性に優れたストーブリのシステムは、ろ過や臭気物質注入時などの重要なプロセス中の発生する漏れを効果的に軽減し、最大限の安全性と効率を確保します。

バイオガスがバイオメタンに変換されると、具体的には圧縮天然ガス(CNG)として輸送機器に使用できます。CNGは、従来の燃料に代わるよりクリーンで経済的な代替燃料となり、炭素排出量を削減し、より環境に優しい未来を促進します。可燃性が高いため、給油作業時の有用性と安全性の確保が不可欠です。ストーブリは高度なコネクタ技術でこれらの課題に対処し、以下の革新的なソリューションを提供しています。

  • CNG充填ステーションとディスペンサー機器:CNG充填ノズルとブレークアウェイシステム
  • CNG車載用機器:レセプタクル、逆止弁

安全性と使いやすさを追求して設計されたこれらの製品は、信頼性が高く、素早く着脱ができると共に漏れや事故に対する安全性を確保しています。ストーブリは、CNG車両の燃料補給が、合理化され、安全で効率的になり、持続可能なモビリティに対する需要が高まるようなサポートを行っています。

バイオガス向けのアプリケーションを網羅したソリューションをご覧ください

信頼性と安全性に優れ、厳しい使用環境にも対応できるように設計されたストーブリのカップリングは、バイオガス用として流体やガスを容易に取り扱えるようにしました。その革新的な設計により、素早く操作し、漏れのない、耐久性のあるコネクタの着脱が可能となり、設備全体としてその性能と安全性が向上します。

ストーブリ製品を使用したサクセスストーリー

ストーブリは、革新的で信頼性の高いソリューションを提供することで、バイオガス関連のお客様の期待に応え、さらにそれを超えるよう努めています。実際ストーブリ製品をご使用いただいているお客様は、ストーブリが持つノウハウと品質へのコミットメントに対して信頼を置き、長期にわたって成功及び満足度を保保っています。以下のサクセスストーリーをご覧ください!

 

Prodeval社がストーブリと共に持続可能なモビリティを推進

バイオCNG業界においてキープレイヤーとなっているProdeval社が、ストーブリの高度なコネクタ・ソリューションを活用することで、代替燃料システムの安全性、効率性、信頼性を確保している様子をご覧いただけます。このサクセスストーリーは、よりクリーンな未来のためのイノベーションを推進するためのコラボレーションにハイライトが当たっています。

「ストーブリとのパートナーシップにより、設備に必要な完成度と安全性が得られました。」

Caroline Chubilleau 氏 (Prodeval社、プロジェクトマネージャー/製品開発)

ストーブリにご相談ください!

詳細については、ストーブリのスペシャリストにお問い合わせください。